(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル グライゴイルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モービル グライゴイルシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,673円
税込価格
55,740円

ギヤ、軸受、コンプレッサー等で優れた効率、オイル寿命、設備の保護をもたらす、卓...

詳細情報を確認する

  • 引火点(℃):
    265
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • ポリアルキレングリコール(PAG)系潤滑油には、シール材や塗装材、数種の軽金属合金およびその他の潤滑油との適合性という面においてPAG系潤滑油には制約があります。PAG 潤滑油を適用する前にはいかなるものでも、使用に当たっての特別な指示・助言について設備メーカーにご連絡ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ISO粘度グレード
動粘度(40℃)(cSt)
動粘度(100℃)(cSt)
粘度指数
密度
流動点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VG68
68
11.8
170
1.079(15℃)
-30
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

VG100
100
17.3
190
1.079(15℃)
-30
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

VG150
150
26.1
210
1.078(15℃)
-33
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

VG220
220
38.1
225
1.077(15℃)
-33
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

VG320
320
55.2
240
1.077(15℃)
-33
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

VG680
680
112.4
265
1.076(15℃)
-33
1缶(20L)

1個

50,673( 55,740円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギヤ、軸受、コンプレッサー等で優れた効率、オイル寿命、設備の保護をもたらす、卓越した性能を持つ潤滑油です。
【特長】
・極めて優れた熱/酸化安定性、および卓越した耐摩耗性:
  苛酷な高負荷状況において、優れたギヤ保護性を提供します。
  定期的なオイル交換のための稼動停止時間と突発的な稼動停止時間の両方を削減し、潤滑油寿命を延ばすことにより生産性を向上します。
  保守管理費およびオイル交換経費を削減します。
・低摩擦係数および低トラクション係数:
  ギヤ効率を向上し、油温を下げ、運転(動力)コストを削減するとともに、シール材の寿命を延ばします。
・高い熱伝導性:
  熱の消散を促進し、ギヤ噛みあい部や稼動中の油槽温度を下げます。
・高粘度指数、低流動点、ワックスフリー:
  卓越した低温流動性により装置の始動性を高めます。これは、遠隔装置の稼動では特に重要な特長です。
・非常に優れた耐腐食性および防錆性:
  稼動停止中でも装置を腐食・錆等から保護し、装置の寿命を延ばし、スムーズな始動性をもたらし、人件費や材料費を節約します。
・工業用装置における多様な用途への対応:
  油種の削減が図れることから、在庫費用を削減します。
・すばらしい熱・酸化安定性とスラッジ防止性、ならびに優れた耐摩耗性:
  過酷な負荷条件下で卓越したギヤ保護性能を提供します。
【用途】
・工場充填油が無交換仕様の密閉ギヤボックス。特に高減速比/低効率のウォームギヤ。
・コンベヤー、エスカレーター、資材運搬用機械、プレス機械駆動装置、梱包用機械、スキーリフト、攪拌機、ミキサー等に用いられるウォームギヤ。
・セメント、金属加工、プラスチック、食品、繊維加工などの産業で使用される、その他のギヤおよび軸受。
・他の合成潤滑油や鉱物油の潤滑限界を超す稼動条件で用いる場合のレシプロ、ロータリー、スクリュー、遠心型の各種ガスコンプレッサー用途。

(i)ご注意

  • ポリアルキレングリコール(PAG)系潤滑油には、シール材や塗装材、数種の軽金属合金およびその他の潤滑油との適合性という面においてPAG系潤滑油には制約があります。PAG 潤滑油を適用する前にはいかなるものでも、使用に当たっての特別な指示・助言について設備メーカーにご連絡ください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル グライゴイルシリーズ

モービル グライゴイルシリーズ

    モービル グライゴイル11/22/30

    モービル グライゴイル11/22/30

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

      住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L

        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

        住鉱 ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

          住鉱 ギヤオイル スミギヤオイルMO100 20L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L

                  住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

                  住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                    住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L

                      オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

                      オイル添加剤(高温用) スミコーハイテンプオイルG

                        住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                        住鉱 ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

                          住鉱 ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル220 18L

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 50,673円 40,746円 38,233円 27,532円 18,931円 51,155円 96,957円 33,456円 53,286円 34,767円 52,442円 90,473円 34,767円
                            通常出荷日 19日目   19日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            引火点(℃) 265 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - - -

                            モービル グライゴイルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました