(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル グライゴイル11/22/30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GLYGOYLE11
モービル グライゴイル11/22/30 モービル グライゴイル11/22/30

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,988円 51,289円
税込単価
62,687円 56,418円

油槽温度が200℃以下のあらゆるタイプの滑り軸受けや転がり軸受けおよび工業用密...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • ポリアルキレングリコール(PAG)系潤滑油には、シール剤、塗料、数種の軽金属合金およびその他の潤滑油との適合性という面で制限があります。PAG 潤滑油を適用する前にはいかなるものでも、機械メーカーに連絡し、当該適用についての具体的な助言を受けてください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

GLYGOYLE11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度(40℃)(cSt)
動粘度(100℃)(cSt)
密度
流動点(℃)
引火点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLYGOYLE11

85
11.5
1.009(20℃)
-45
226
1缶(20L)

1個

56,988円

51,289

( 56,418円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油槽温度が200℃以下のあらゆるタイプの滑り軸受けや転がり軸受けおよび工業用密閉式ギヤの、最も厳しい条件に推奨される潤滑油です。
【特長】
・優れた熱安定性と酸化安定性、スラッジおよび堆積物の生成を防ぐ:
  潤滑油寿命の延長、生産能力の向上、計画停止時間と予期せぬ稼動停止時間をともに削減。保全コストおよび交換費用の削減。
・低トラクション/低摩擦係数:
  稼動温度の低減、設備効率の向上、電力消費量の低減可、シール寿命の延長。
  転がり軸受けの微小すべりによる影響を最小限に抑え、転がり軸受けの寿命を延長します。
・非常に高い熱伝導率:
  作動温度の低減に役立ち、充填寿命を延長。
・優れた低温流動性:
  低周囲温度でより迅速な暖機運転を可能にし、電力消費量の低減と円滑な稼動を実現。
・金属材が鋼鉄同士の場合も、鋼製と青銅の場合も高温における歯面の摩耗を低減:
  摩耗の削減、作動温度の低減および稼動円滑化により稼動コストの低減。
・加圧された炭化水素ガスの溶解による粘度低下の低減:
  油膜保護の向上、天然ガスコンプレッサの寿命延長。
・多目的な工業設備適応能力:
  在庫製品数の削減による在庫費用の低減ならびに誤給油の可能性を低減。
【用途】
・過酷な条件下でのプラスチックカレンダーの運転。
・高温抄紙機の軸受け。
・工業用密閉式ギヤ、スパーギヤ、ベベル・ギヤおよびウォームギヤ。
・レシプロ式およびロータリー式の空気、天然ガス、CO² およびその他のプロセスガス・コンプレッサー。

(i)ご注意

  • ポリアルキレングリコール(PAG)系潤滑油には、シール剤、塗料、数種の軽金属合金およびその他の潤滑油との適合性という面で制限があります。PAG 潤滑油を適用する前にはいかなるものでも、機械メーカーに連絡し、当該適用についての具体的な助言を受けてください。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル グライゴイル11/22/30の型番GLYGOYLE11のページです。
型番GLYGOYLE11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル グライゴイル11/22/30

モービル グライゴイル11/22/30

    モービル グライゴイルシリーズ

    モービル グライゴイルシリーズ

      モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

      モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

        コスモタービンスーパー

        コスモタービンスーパー

          コスモタービン

          コスモタービン

            シェル コレナオイルP

            シェル コレナオイルP

              コスモハイドロHV

              コスモハイドロHV

                コスモスクリュー32

                コスモスクリュー32

                  ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                  ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100

                    モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                    モリコート(R)Mディスパージョン(ギアオイル)

                      シェル オマラS4WE

                      シェル オマラS4WE

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                        4サイクルエンジンオイル 粘度 SAE10W-30相当

                          シェル テトラ オイルSP

                          シェル テトラ オイルSP

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル コスモ石油 コスモ石油 昭和シェル石油 コスモ石油 コスモ石油 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 トラスコ中山 昭和シェル石油
                            通常価格 40,746円 70,141円 55,743円 13,077円 12,108円 15,730円 15,725円 12,254円 5,482円 7,088円 35,833円 1,928円 15,241円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目  
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - - -

                            モービル グライゴイル11/22/30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GLYGOYLE22
                            GLYGOYLE30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度(40℃)
                            (cSt)
                            動粘度(100℃)
                            (cSt)
                            密度 流動点
                            (℃)
                            引火点
                            (℃)
                            内容量

                            40,746円

                            ( 44,821円 )
                            1個 -

                            19日目

                            17725.11.0007(20℃)-41229-

                            56,988円

                            ( 62,687円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            22430.91.0006(20℃)-41221-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました