(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル SHCギヤシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHCGEAR-220
モービル SHCギヤシリーズ モービル SHCギヤシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,873円
税込単価
50,460円

高粘度指数を有するので温度変化に伴う粘度の変化が少なく、より幅広い温度領域での...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ギヤ油
  • 密度(15℃):
    0.86
  • 内容量:
    1缶(17.2kg)

(i)ご注意

  • 鉱物油との混和性は良好ですが、混合により本来の性能を損ねる場合があります。本商品に入れ替える場合は、製品の持つ性能を最大限に発揮させるため、システムの汚れを落としフラッシングすることをお薦めします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

SHCGEAR-220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHCGEAR-220

220
30.4
VG220
233
-45
180
1缶(17.2kg)

1個

45,873( 50,460円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高粘度指数を有するので温度変化に伴う粘度の変化が少なく、より幅広い温度領域での作動と低温起動性の向上を可能にします。
【特長】
・マイクロピッチングによるギヤの疲労摩耗に対する優れた保護性能、従来からのスカッフィングに対する高いギヤの保護性能:
  過度な負荷、速度や温度などの条件下で稼動する密閉式ギヤドライブ内のギヤやベアリングの寿命の延長
  予期せぬシステム休止時間の削減
  アクセス困難な場所に設置されたギヤボックスの保守作業の削減
・高温下における優れた熱安定性:
  オイルの寿命と交換周期の延長
  オイル消費量の低減
  保全費用の削減
・低トラクション特性:
  エネルギー消費の削減
  運転温度の低減
・温度による粘性変化の減少をもたらす高粘度指数:
  高温あるいは低温の温度範囲でギヤ油の加温または冷却装置が装備されず点検が困難な場所に設置されている場合にも使用可能
・優れた防錆性と耐腐食性、極めて優れた抗乳化性:
  高温条件または水分の混入が伴う用途におけるトラブルの無い円滑な稼動
  非鉄金属材料との優れた適合性
・優れた剪断安定性:
  ギヤとベアリングの寿命延長
・水分存在下における優れたフィルタビリティ:
  フィルター交換頻度の削減
  保全費用の削減
・優れたシール材との適合性:
  異物混入の低減
  ギヤ油漏えいの低減
・一般のギヤボックスの材質との優れた適合性、鉱油系ギヤ油との優れた混和性:
  鉱油系潤滑油からの切替えが容易
【用途】
・ギヤの保護性能および最適なオイルの寿命が要求されるような製紙、製鉄、石油、繊維、木材およびセメント工業において使用される最新の高負荷ギヤボックス。
・プラスチック押出成型機ギヤボックス。

(i)ご注意

  • 鉱物油との混和性は良好ですが、混合により本来の性能を損ねる場合があります。本商品に入れ替える場合は、製品の持つ性能を最大限に発揮させるため、システムの汚れを落としフラッシングすることをお薦めします。
  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル SHCギヤシリーズの型番SHCGEAR-220のページです。
型番SHCGEAR-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル SHCギヤシリーズ

モービル SHCギヤシリーズ

    モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    モービル DTE 10 エクセルシリーズ

      モービルギヤ 600XPシリーズ

      モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

        モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

          モービル DTE XLシリーズ

          モービル DTE XLシリーズ

            モービル レーラス SHC1020シリーズ

            モービル レーラス SHC1020シリーズ

              ダフニーアルファドライブP

              ダフニーアルファドライブP

                モービル バキュオリン500シリーズ

                モービル バキュオリン500シリーズ

                  シェル オマラS2G

                  シェル オマラS2G

                    シェル モーリナS1BJ

                    シェル モーリナS1BJ

                      ダフニースーパーハイドロST

                      ダフニースーパーハイドロST

                        モービル バキュオリン1400シリーズ

                        モービル バキュオリン1400シリーズ

                          シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                          シェル ヒートトランスファーオイルS4X

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 エクソンモービル 昭和シェル石油
                            通常価格 45,873円 15,407円 12,318円 44,169円 12,318円 41,901円 61,445円 11,910円 13,667円 13,812円 15,062円 11,773円 21,128円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   18日目   19日目   6日目   6日目   9日目   19日目   6日目  
                            種類 ギヤ油 油圧作動油 ギヤ油 ギヤ油 油圧作動油 空気圧縮機油 その他 循環系統油 ギヤ油 多目的油 油圧作動油 摺動面油 熱媒体油
                            密度(15℃) 0.86 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(17.2kg) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(19L) - 1缶(20L) - - - 1缶(20L) -

                            モービル SHCギヤシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHCGEAR-150
                            SHCGEAR-320
                            SHCGEAR-460
                            SHCGEAR-680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            内容量

                            45,873円

                            ( 50,460円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            15022.2VG150233-54176-

                            45,873円

                            ( 50,460円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            32040.6VG320233-48181-

                            45,873円

                            ( 50,460円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            46054.1VG460234-48184-

                            45,873円

                            ( 50,460円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            68075.5VG680234-42192-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました