(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル バキュオリン1400シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VACUOLINE1409
モービル バキュオリン1400シリーズ モービル バキュオリン1400シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,457円
税込単価
18,103円

油圧装置と摺動面に同じ潤滑油を使用する工作機械用に特別に設計された高性能潤滑油...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動面油
  • 粘度指数(cst):
    96
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

VACUOLINE1409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VACUOLINE1409

68
8.57
VG68
218
-6
1缶(20L)

1個

16,457( 18,103円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油圧装置と摺動面に同じ潤滑油を使用する工作機械用に特別に設計された高性能潤滑油です。
【特長】
・低摩擦特性:
  摺動面のスティックスリップとチャタリングを防止
  製品の加工精度・仕上がり精度の向上
  加工寸法の均一性向上
・酸化安定性・熱安定性:
  保守サービス間隔の延長
  スラッジ生成と堆積物の抑制
  装置潤滑面を清浄に維持
・さび止め性・耐腐食性:
  摺動面をさび、腐食から保護
  さびと腐食を除去するための修繕費を低減
・水および水溶性クーラントとの分離性:
  クーラントへの摺動面油混入による加工表面に与える悪影響を低減
  クーラントの寿命延長と性能維持
  油圧作動油と水およびクーラントとの分離性の向上による寿命延長
・付着性:
  摺動面から流されにくい
  さびと腐食から摺動面を保護
  製品の仕上がり精度向上とばらつきの低減
・耐荷重性能:
  磨耗の低減、装置寿命の延長
・多種金属との適合性:
  鉄および非鉄金属部品を腐食から保護
・マルチパーパス設計:
  相互の混油による悪影響の削減と製品誤使用の防止
  製品在庫の削減
【用途】
・油圧、摺動面の潤滑を同じ潤滑油を使用する工作機械
・摺動面油が油圧油に混入したり、油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が懸念される用途
・摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが、両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい工作機械
・従来の鉱油系潤滑油では、摺動面の保護が不十分な場合

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル バキュオリン1400シリーズの型番VACUOLINE1409のページです。
型番VACUOLINE1409に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル バキュオリン1400シリーズ

モービル バキュオリン1400シリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

        モービル バキュオリン500シリーズ

        モービル バキュオリン500シリーズ

          モービル DTE 10 エクセルシリーズ

          モービル DTE 10 エクセルシリーズ

            モービル DTE XLシリーズ

            モービル DTE XLシリーズ

              ヌトーHシリーズ

              ヌトーHシリーズ

                ユニウェイXS

                ユニウェイXS

                  TDオイル

                  TDオイル

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      モービル SHC 500 シリーズ

                      モービル SHC 500 シリーズ

                        ハイサーム

                        ハイサーム

                          ユニウェイSF

                          ユニウェイSF

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 16,457円 16,791円 17,514円 16,472円 20,543円 17,779円 13,721円 11,545円 18,301円 12,912円 52,647円 15,571円 12,193円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   7日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目  
                            種類 摺動面油 ギヤ油 空気圧縮機油 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 摺動面油 潤滑油 油圧作動油 油圧作動油 熱媒体油 摺動面油
                            粘度指数(cst) 96 - - 96 - 97 - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - -

                            モービル バキュオリン1400シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VACUOLINE1405
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            内容量

                            18,213円

                            ( 20,034円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            325.3VG32210-12-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました