(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヌトーHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヌトーHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,355円 ~ 9,356円
税込価格
10,291円 ~ 10,292円

工業用および車載用油圧システムで使用することを目的とした耐摩耗性油圧作動油です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
32
5.4
VG32
212
-24
104
0.872
1缶(20L)

2個

9,355( 10,291円 )

-

46
6.7
VG46
226
-24
104
0.876
1缶(20L)

2個

9,356( 10,292円 )

9日目

68
8.5
VG68
234
-18
107
0.882
1缶(20L)

2個

9,356( 10,292円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工業用および車載用油圧システムで使用することを目的とした耐摩耗性油圧作動油です。
【特長】
・ポンプの摩耗を防ぎ、ポンプ寿命を向上させる優れた耐摩耗性
・迅速な放気性、優れた泡立ち制御および優れた水分離性
・システム部品の水分による悪影響を低減する耐腐食性
・水の存在下でもフィルター目詰まりを防止するろ過特性
・優れた酸化安定性および化学的安定性によるオイル寿命およびフィルター寿命の延長
【用途】
・耐摩耗性油圧作動油の使用が推奨されるギヤポンプ、ベーンポンプ、ラジアルあるいはアキシアルピストンポンプなどを用いた装置
・異物混入や漏れなどが避けられない油圧システム
・少量の水の混入が避けられず、その水が部品の損傷原因となりうる装置
・適度な耐摩耗性能が必要なギヤおよび軸受け
・少量の水が存在する装置で薄膜防錆性能が要求される装置

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヌトーHシリーズ

ヌトーHシリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

          モービル バキュオリン1400シリーズ

          モービル バキュオリン1400シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

              TDオイル

              TDオイル

                ハイサーム

                ハイサーム

                  モービル SHCギヤシリーズ

                  モービル SHCギヤシリーズ

                    スーパーハイランドSE

                    スーパーハイランドSE

                      モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

                      モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

                        ユニウェイXS

                        ユニウェイXS

                          ユニウェイD

                          ユニウェイD

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 9,355円 11,910円 15,407円 12,318円 11,773円 14,178円 18,301円 15,571円 45,873円 12,912円 44,169円 11,545円 11,228円
                            通常出荷日 9日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   19日目   7日目   19日目   7日目   7日目  
                            種類 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 ギヤ油 摺動面油 空気圧縮機油 潤滑油 熱媒体油 ギヤ油 油圧作動油 ギヤ油 摺動面油 摺動面油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(17.2kg) - - - -

                            ヌトーHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました