(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル DTE XLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTEXL32
モービル DTE XLシリーズ モービル DTE XLシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,779円
税込単価
19,557円

高速および高圧の条件下で稼動するピストンポンプ、ベーンポンプおよびギヤポンプ用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 流動点(℃):
    -33
  • 粘度指数(cst):
    97
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

DTEXL32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTEXL32

32
5.4
VG32
222
0.8725
1缶(20L)

1個

17,779( 19,557円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速および高圧の条件下で稼動するピストンポンプ、ベーンポンプおよびギヤポンプ用として開発された高性能油圧作動油です。
【特長】
・独自の無灰型耐摩耗性添加剤:
  摩耗の削減、優れたクーラントとの適合性能、機器に使用される様々な金属材料を保護
・卓越した熱・酸化安定性:
  オイル寿命および装置寿命を延長、スラッジ生成および堆積物の削減、フィルター寿命の延長
・優れた耐腐食性:
  油圧システム内部の腐食を防止、水分混入によるシステムへの悪影響を低減、多種の金属を使用する構成部品に対しても腐食から保護
・非常に良好な多種金属との適合性:
  様々な構成機器の優れた性能を維持、一製品で様々な金属に対応できるため使用油種の削減が可能
・様々な機器の要求に適合:
  複数の用途別オイルを一つの製品で統合、必要在庫量の削減、製品の誤使用を低減
・制御された抗乳化特性:
  少量の水分が混入しても機器を保護、多量の水分が混入した場合は水分をすばやく分離
・非常に良好なクーラント分離性:
  クーラント寿命の延長、保全コストの削減
【用途】
・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム
・ポンプおよびシステム構成部品に多種の金属を使用している油圧装置
・油圧作動油とクーラントの相互コンタミが考えられる工作機械の油圧システム
・高圧で運転されるベーンポンプ、ピストンポンプ、ギヤポンプの油圧システム
・運転油温が常に高い油圧システム
・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
・ギヤおよびベアリングが含まれる油圧システム
・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
・システム内の湿気に対して、薄い油膜で耐腐食性能を提供する用途

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル DTE XLシリーズの型番DTEXL32のページです。
型番DTEXL32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル DTE XLシリーズ

モービル DTE XLシリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

    モービル バキュオリン500シリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

        モービル レーラス SHC1020シリーズ

        モービル レーラス SHC1020シリーズ

          モービルDTE 20 シリーズ

          モービルDTE 20 シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

            モービル レーラス 400シリーズ

              ヌトーHシリーズ

              ヌトーHシリーズ

                モービル バキュオリン1400シリーズ

                モービル バキュオリン1400シリーズ

                  モービル SHCギヤシリーズ

                  モービル SHCギヤシリーズ

                    モービルギヤ 600XPシリーズ

                    モービルギヤ 600XPシリーズ

                      ダフニースーパーハイドロA

                      ダフニースーパーハイドロA

                        シェル モーリナS1BJ

                        シェル モーリナS1BJ

                          シェル テラスS2V

                          シェル テラスS2V

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油
                            通常価格 17,779円 16,472円 20,543円 57,018円 15,638円 17,514円 13,721円 16,457円 52,276円 16,791円 12,262円 13,812円 13,960円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   19日目   19日目   19日目   9日目   6日目   6日目  
                            種類 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 空気圧縮機油 油圧作動油 空気圧縮機油 油圧作動油 摺動面油 ギヤ油 ギヤ油 油圧作動油 多目的油 油圧作動油
                            流動点(℃) -33 - - - - - - - - - - - -
                            粘度指数(cst) 97 96 - - 98 - - 96 - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(19L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(17.2kg) 1缶(20L) - - -

                            モービル DTE XLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTEXL46
                            DTEXL68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            密度(15℃) 内容量

                            17,779円

                            ( 19,557円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            466.7VG462260.8765-

                            17,779円

                            ( 19,557円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            688.5VG682360.8825-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました