(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル DTE 10 エクセルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTE10-EXCEL46
モービル DTE 10 エクセルシリーズ モービル DTE 10 エクセルシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,407円
税込単価
16,948円

高圧条件下で作動する最新の工業用および車両用(建設機械など)における油圧システ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

DTE10-EXCEL46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTE10-EXCEL46

45.6
8.45
VG46
232
-45
164
0.8502
1缶(20L)

1個

15,407( 16,948円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧条件下で作動する最新の工業用および車両用(建設機械など)における油圧システムの要求を満たすべく特別に処方された高性能な耐摩耗性油圧作動油です。
【特長】
・優れた油圧効率:
  エネルギー消費の節減またはシステムの応答性向上に貢献
・強力な清浄性維持能力:
  システム内の堆積物を低減させ、機械の保全作業頻度を削減するとともに、部品の耐用寿命を延長
・優れたせん断安定性、高粘度指数:
  幅広い温度範囲において部材保護性能を維持。
・酸化安定性と熱安定性:
  厳しい作動条件下においてもオイル寿命を延長
・エラストマーおよびシール材との優れた適合性:
  シール材寿命の延長および保全作業の削減
・耐摩耗性:
  摩耗の低減に効果的であり、ポンプや構成部品を保護して設備寿命を延長
・優れた放気性:
  空気混入やキャビテーションを効果的に防止
・様々な金属材料との適合性:
  多種の金属材料との優れた適合性および保護性能
【用途】
・きわめて重要な用途に見られる高温高圧条件下で作動する工業用および車両用の油圧システム。
・洗練された数値制御(NC)機械、特に精密なクリアランスを持つサーボバルブなど、堆積物の生成がきわめて問題となる油圧システム。
・通常の使用条件として低温時における起動または高温下における稼動を伴うシステム。
・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム。
・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械。
・天然ガス供給用途におけるロータリースクリュー式圧縮機。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル DTE 10 エクセルシリーズの型番DTE10-EXCEL46のページです。
型番DTE10-EXCEL46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル DTE 10 エクセルシリーズ

モービル DTE 10 エクセルシリーズ

    モービル DTE XLシリーズ

    モービル DTE XLシリーズ

      モービル SHCギヤシリーズ

      モービル SHCギヤシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

          モービル バキュオリン500シリーズ

          モービル バキュオリン500シリーズ

            モービル レーラス SHC1020シリーズ

            モービル レーラス SHC1020シリーズ

              ダフニースーパーハイドロST

              ダフニースーパーハイドロST

                ダフニースーパーハイドロA

                ダフニースーパーハイドロA

                  ダフニースーパーハイドロX

                  ダフニースーパーハイドロX

                    シェル テラスS2V

                    シェル テラスS2V

                      シェル モーリナS1BJ

                      シェル モーリナS1BJ

                        スーパーハイランドSE

                        スーパーハイランドSE

                          モービルDTE 20 シリーズ

                          モービルDTE 20 シリーズ

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 出光興産 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー エクソンモービル
                            通常価格 15,407円 12,318円 45,873円 12,318円 11,910円 41,901円 15,062円 12,262円 13,984円 13,960円 13,812円 12,912円 12,586円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   9日目   9日目   6日目   6日目   7日目   19日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 ギヤ油 ギヤ油 循環系統油 空気圧縮機油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 油圧作動油 多目的油 油圧作動油 油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(17.2kg) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(19L) - - - - - - 1缶(20L)

                            モービル DTE 10 エクセルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTE10-EXCEL100
                            DTE10-EXCEL15
                            DTE10-EXCEL32
                            DTE10-EXCEL68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃) 内容量

                            15,407円

                            ( 16,948円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            99.813.00VG100258-331270.8773-

                            15,407円

                            ( 16,948円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            15.84.07VG15182-541680.8375-

                            15,407円

                            ( 16,948円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            32.76.63VG32250-541640.8468-

                            15,407円

                            ( 16,948円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            68.411.17VG68240-391560.8626-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました