(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスTIG棒 TG-309MoL

ステンレスTIG棒 TG-309MoL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,394円 ~ 40,321円  特別価格 
税込価格
41,133円 ~ 44,353円  特別価格 

TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS309LMo該当
  • AWS規格:
    ER309LMo該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    461(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    659(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    36.3(-例)
  • 識別色:
    端面:銀、側面:橙
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
50~120

1個

37,394円

31,235

( 34,359円 )

4日目

1.6
50~120

1個

38,839円

29,766

( 32,743円 )

4日目

2
100~200

1個

40,321( 44,353円 )

4日目

2.4
100~200

1個

39,805円

29,037

( 31,941円 )

4日目

2.6
100~200

1個

39,805円

29,037

( 31,941円 )

4日目

3.2
150~250

1個

39,353円

28,704

( 31,574円 )

4日目

4
150~250

1個

38,789円

28,296

( 31,126円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-309MoL

ステンレスTIG棒 TG-309MoL

    ステンレスTIG棒 TG-309L

    ステンレスTIG棒 TG-309L

      ステンレスワイヤ- MG309L

      ステンレスワイヤ- MG309L

        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

            ステンレスTIG棒 TG-308L

            ステンレスTIG棒 TG-308L

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

                ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                  ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                  ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                          ステンレスワイヤ- MG316L

                          ステンレスワイヤ- MG316L

                            メーカー タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト
                            通常価格 37,394円 14,868円 41,907円 24,415円 21,061円 13,513円 61,801円 59,503円 42,304円 22,881円 60,066円 74,498円 49,287円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ
                            棒長(mm) 1000 1000 - 1000 1000 1000 - - - - - - -
                            JIS規格 YS309LMo該当 YS309L該当 YS309L該当 - - YS308L該当 TS309LMo-FB0該当 - TS309L-FB0該当 ES309Mo-16該当 TS309Mo-FB0該当 - YS316L該当
                            AWS規格 ER309LMo該当 ER309L該当 ER309L該当 - - ER308L該当 E309LMoT0-1該当 - E309LT0-1該当 E309Mo-16該当 E309MoT0-1該当 - ER316L該当
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 461(-例) 419(-例) - - - 431(-例) 515(-例、JIS規格:-) - 431(-例、JIS規格:-) - 500(-例、JIS規格:-) - -

                            ステンレスTIG棒 TG-309MoLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました