(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスTIG棒 TG-309Mo

ステンレスTIG棒 TG-309Mo

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,964円 ~ 37,821円  特別価格 
税込価格
36,260円 ~ 41,603円  特別価格 

25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS309Mo該当
  • AWS規格:
    ER309Mo該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    489(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    680(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    34.6(-例)
  • 識別色:
    端面:銀
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
50~120

1個

37,821円

27,590

( 30,349円 )

4日目

1.6
50~120

1個

35,805円

26,119

( 28,731円 )

4日目

2
100~200

1個

32,964円

25,764

( 28,340円 )

4日目

2.4
100~200

1個

34,756円

25,354

( 27,889円 )

4日目

2.6
100~200

1個

34,756円

25,354

( 27,889円 )

4日目

3.2
150~250

1個

34,272円

25,001

( 27,501円 )

4日目

4
150~250

1個

33,789円

24,649

( 27,114円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-309Mo

ステンレスTIG棒 TG-309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

      ステンレスTIG棒 TG-309L

      ステンレスTIG棒 TG-309L

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

          22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

          22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

            ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

            ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S309

                  ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                  ステンレス鋼用被覆棒 NC-39

                    ステンレスTIG棒 TG-316

                    ステンレスTIG棒 TG-316

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                        ステンレスTIG棒 TG-308L

                        ステンレスTIG棒 TG-308L

                          ステンレスTIG棒 TG-309

                          ステンレスTIG棒 TG-309

                            メーカー タセト タセト タセト 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 菱小 神戸製鋼所 神戸製鋼所 タセト 菱小 タセト タセト
                            通常価格 32,964円 22,881円 14,868円 10,931円 14,502円 12,808円 11,747円 18,685円 8,044円 15,813円 13,227円 13,513円 14,370円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   2日目   4日目   2日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 - 1000 - 1000 - - - - 1000 1000 1000 1000
                            JIS規格 YS309Mo該当 ES309Mo-16該当 YS309L該当 - - - - - - YS316該当 - YS308L該当 YS309該当
                            AWS規格 ER309Mo該当 E309Mo-16該当 ER309L該当 - - - - - - ER316該当 - ER308L該当 ER309該当
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 489(-例) - 419(-例) - - - - - - 459(-例) - 431(-例) 430(-例)

                            ステンレスTIG棒 TG-309Moのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました