(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNY316-3.2-5
ステンレス溶接棒 RNY316 ステンレスヨウセツボウ

ステンレス溶接棒 RNY316 RNY316-3.2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,143円
税込単価
22,157円

国内で最も古くから用いられていた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES316-16該当
  • AWS規格:
    E316-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    582(-例、JIS規格:520≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    40.2(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    93(20℃)
  • 識別色:
    端面:白、側面:-
  • 船級認定:
    NK
  • 用途及び特徴:
    国内で最も古くから用いられていた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    5.2
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

RNY316-3.2-5 解除

Loading...

RNY316-3.2-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNY316-3.2-5

3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

20,143( 22,157円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国内で最も古くから用いられていた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。

カタログ

 

Loading...

RNY316-3.2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶接棒 RNY316の型番RNY316-3.2-5のページです。
型番RNY316-3.2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY316

ステンレス溶接棒 RNY316

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

      ステンレス用溶接棒

      ステンレス用溶接棒

        ステンレス溶接棒 RNY309L

        ステンレス溶接棒 RNY309L

          ステンレスTIG棒 TG-309Mo

          ステンレスTIG棒 TG-309Mo

            ステンレス溶接棒 RNY310

            ステンレス溶接棒 RNY310

              ステンレス溶接棒 RNY316L

              ステンレス溶接棒 RNY316L

                ステンレス溶接棒 RNY308

                ステンレス溶接棒 RNY308

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                    ガス溶接棒 TIG SUS用

                    ガス溶接棒 TIG SUS用

                      ステンレス異材用溶接棒

                      ステンレス異材用溶接棒

                        ステンレスTIG棒 TG-316L

                        ステンレスTIG棒 TG-316L

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                            メーカー タセト タセト トラスコ中山 タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド スター電器製造 トラスコ中山 タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 8,371円 22,881円 1,870円 6,814円 32,964円 11,217円 8,554円 6,033円 12,808円 4,460円 3,517円 18,062円 64,665円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   29日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 ES316-16該当 ES309Mo-16該当 - ES309L-16該当 YS309Mo該当 ES310-16該当 ES316L-16該当 ES308-16該当 - - - YS316L該当 -
                            AWS規格 E316-16該当 E309Mo-16該当 - E309L-16該当 ER309Mo該当 E310-16該当 E316L-16該当 E308-16該当 - - - ER316L該当 -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 582(-例、JIS規格:520≦) 650(-例、JIS規格:550≦) - 551(-例、JIS規格:510≦) 680(-例) 586(-例、JIS規格:550≦) 586(-例、JIS規格:490≦) 610(-例、JIS規格:550≦) - - - 554(-例) -
                            機械的性質:5D伸び(%) 40.2(-例、JIS規格:25≦) 37.4(-例、JIS規格:25≦) - 41.0(-例、JIS規格:25≦) - 41.2(-例、JIS規格:25≦) 42.4(-例、JIS規格:25≦) 43.2(-例、JIS規格:30≦) - - - - -

                            ステンレス溶接棒 RNY316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RNY316-2.6-2
                            RNY316-4.0-5
                            RNY316-5.0-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            内容量

                            8,371円

                            ( 9,208円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.630050~9045~801箱(2kg)

                            19,644円

                            ( 21,608円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4350110~15085~1351箱(5kg)

                            19,146円

                            ( 21,061円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5350150~200-1箱(5kg)

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました