(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶接棒 RNY310

ステンレス溶接棒 RNY310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,217円 ~ 26,786円  特別価格 
税込価格
12,339円 ~ 29,465円  特別価格 

AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES310-16該当
  • AWS規格:
    E310-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    586(-例、JIS規格:550≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    41.2(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    79(20℃)
  • 識別色:
    端面:桃、側面:-
  • 用途及び特徴:
    AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので全姿勢で溶接できます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    0
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)

1個

11,217( 12,339円 )

4日目

3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

26,786( 29,465円 )

4日目

4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)

1個

26,295円

24,104

( 26,514円 )

4日目

5
350
150~200
-
1箱(5kg)

1個

25,724円

21,749

( 23,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので全姿勢で溶接できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 識別色/端面:桃
  • 規格/JIS ES310-16、AWS E310-16該当

溶着金属の化学成分

(%)

化学成分CSiMnPSNiCrMoCu
JIS規格0.08~0.25≦0.751.0~2.5≦0.03≦0.0320.0~22.525.0~28.0≦0.75≦0.75
一例0.100.412.030.0170.00320.9026.840.090.08

溶着金属の機械的性質

機械的性質引張強さ MPa5D 伸び %吸収エネルギー J
JIS規格550≦25≦-
一例58641.279(20℃)

高温引張強さの一例

試験温度 ℃550650725800
引張強さ MPa407322256198

溶着金属のその他の性質

フェライト量の一例:0%

溶接棒寸法と適正使用電流

棒径(mm)2.63.24.05.0
棒長(mm)300350350350
電流(A)下向50~9080~120110~150150~200
立向・上向45~8065~11085~135-

注意・禁止事項

使用上の要点

  • 使用前に+150℃~+200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
  • 高温割れの発生を避けるため、過大電流での使用や過度のウィービングは避けて下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY310

ステンレス溶接棒 RNY310

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

      ステンレス溶接棒 RNY309L

      ステンレス溶接棒 RNY309L

        ステンレス溶接棒 RNY309

        ステンレス溶接棒 RNY309

          ステンレス溶接棒 RNY316

          ステンレス溶接棒 RNY316

            ステンレス溶接棒 RNY308L

            ステンレス溶接棒 RNY308L

              オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

              オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

                ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                  22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                    ステンレス異材用溶接棒

                    ステンレス異材用溶接棒

                      ステンレスTIG棒 TG-308L

                      ステンレスTIG棒 TG-308L

                        ステンレス溶接棒 RNY308

                        ステンレス溶接棒 RNY308

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト 菱小 日本ウェルディング・ロッド 菱小 トラスコ中山 タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 11,217円 22,881円 6,814円 6,598円 8,371円 6,205円 86,649円 10,183円 10,931円 3,517円 13,513円 6,033円 64,665円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 ES310-16該当 ES309Mo-16該当 ES309L-16該当 ES309-16該当 ES316-16該当 ES308L-16該当 - - - - YS308L該当 ES308-16該当 -
                            AWS規格 E310-16該当 E309Mo-16該当 E309L-16該当 E309-16該当 E316-16該当 E308L-16該当 - - - - ER308L該当 E308-16該当 -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 586(-例、JIS規格:550≦) 650(-例、JIS規格:550≦) 551(-例、JIS規格:510≦) 597(-例、JIS規格:550≦) 582(-例、JIS規格:520≦) 571(-例、JIS規格:510≦) - - - - 569(-例) 610(-例、JIS規格:550≦) -
                            機械的性質:5D伸び(%) 41.2(-例、JIS規格:25≦) 37.4(-例、JIS規格:25≦) 41.0(-例、JIS規格:25≦) 40.4(-例、JIS規格:25≦) 40.2(-例、JIS規格:25≦) 43.0(-例、JIS規格:30≦) - - - - - 43.2(-例、JIS規格:30≦) -

                            ステンレス溶接棒 RNY310のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました