(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶接棒 RNY309MoL

ステンレス溶接棒 RNY309MoL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,952円 ~ 26,316円  特別価格 
税込価格
12,047円 ~ 28,948円  特別価格 

RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES309LMo-16該当
  • AWS規格:
    E309LMo-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    677(-例、JIS規格:510≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    33.6(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    79(20℃)
  • 識別色:
    端面:銀、側面:鶯
  • 船級認定:
    NK、ABS
  • 用途及び特徴:
    RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    16.4
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)

1個

10,952( 12,047円 )

4日目

3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

26,316円

22,250

( 24,475円 )

4日目

4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)

1個

25,331円

21,500

( 23,650円 )

4日目

5
350
150~200
-
1箱(5kg)

1個

25,283円

21,462

( 23,608円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY309MoL

ステンレス溶接棒 RNY309MoL

    ステンレスTIG棒 TG-309L

    ステンレスTIG棒 TG-309L

      ステンレスTIG棒 TG-309MoL

      ステンレスTIG棒 TG-309MoL

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

          ステンレスTIG棒 TG-308L

          ステンレスTIG棒 TG-308L

            ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

            ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316L

              ステンレスTIG棒 TG-316L

              ステンレスTIG棒 TG-316L

                ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                ステンレス用MIGワイヤー WEL MIG 316L

                  溶接棒乾燥器

                  溶接棒乾燥器

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10

                      ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT

                      ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT

                        ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                        ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                          ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト 日本ウェルディング・ロッド 育良精機製作所 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 10,952円 14,868円 37,394円 61,801円 13,513円 21,061円 18,062円 59,503円 45,272円 4,406円 53,555円 32,964円 74,498円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒乾燥機 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 ES309LMo-16該当 YS309L該当 YS309LMo該当 TS309LMo-FB0該当 YS308L該当 - YS316L該当 - - - - YS309Mo該当 -
                            AWS規格 E309LMo-16該当 ER309L該当 ER309LMo該当 E309LMoT0-1該当 ER308L該当 - ER316L該当 - - - - ER309Mo該当 -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 677(-例、JIS規格:510≦) 588(-例) 659(-例) 686(-例、JIS規格:520≦) 569(-例) - 554(-例) - - - - 680(-例) -
                            機械的性質:5D伸び(%) 33.6(-例、JIS規格:25≦) - - 30.0(-例、JIS規格:15≦) - - - - - - - - -

                            ステンレス溶接棒 RNY309MoLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました