(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶接棒 RNY309Mo

ステンレス溶接棒 RNY309Mo

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,881円 ~ 23,899円  特別価格 
税込価格
25,169円 ~ 26,289円  特別価格 

RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRYN316に匹敵し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES309Mo-16該当
  • AWS規格:
    E309Mo-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    650(-例、JIS規格:550≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    37.4(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    82(20℃)
  • 識別色:
    端面:銀、側面:-
  • 用途及び特徴:
    RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRYN316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温時使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    15.0
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

23,899円

20,373

( 22,410円 )

4日目

4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)

1個

22,914円

19,625

( 21,588円 )

4日目

5
350
150~200
-
1箱(5kg)

1個

22,881円

19,599

( 21,559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRYN316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温時使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ棒径棒長電流範囲 下向電流範囲 立向上進・上向
RNY309MO-3.2-5溶接棒3.2mm350mm80~120 A65~110
RNY309MO-5.0-5溶接棒5.0mm350mm150~200 A
RNY309MO-4.0-5溶接棒4.0mm350mm110~150 A85~135
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY309Mo

ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレスTIG棒 TG-309Mo

    ステンレスTIG棒 TG-309Mo

      ステンレス溶接棒 RNY309L

      ステンレス溶接棒 RNY309L

        ステンレス溶接棒 RNY309

        ステンレス溶接棒 RNY309

          ステンレス溶接棒 RNY316

          ステンレス溶接棒 RNY316

            ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

            ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

              ステンレス溶接棒 RNY310

              ステンレス溶接棒 RNY310

                22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                      ステンレスTIG棒 TG-309L

                      ステンレスTIG棒 TG-309L

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                          オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

                          オーステナイト+フェライト系ステンレス鋼用ガスシールドアーク溶接ソリッドワイヤ GRINOX29S

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト 菱小 タセト タセト タセト 菱小 菱小
                            通常価格 22,881円 32,964円 6,814円 6,598円 8,371円 12,808円 11,217円 10,931円 37,394円 42,304円 14,868円 11,747円 86,649円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            JIS規格 ES309Mo-16該当 YS309Mo該当 ES309L-16該当 ES309-16該当 ES316-16該当 - ES310-16該当 - YS309LMo該当 TS309L-FB0該当 YS309L該当 - -
                            AWS規格 E309Mo-16該当 ER309Mo該当 E309L-16該当 E309-16該当 E316-16該当 - E310-16該当 - ER309LMo該当 E309LT0-1該当 ER309L該当 - -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 650(-例、JIS規格:550≦) 680(-例) 551(-例、JIS規格:510≦) 597(-例、JIS規格:550≦) 582(-例、JIS規格:520≦) - 586(-例、JIS規格:550≦) - 659(-例) 595(-例、JIS規格:520≦) 588(-例) - -
                            機械的性質:5D伸び(%) 37.4(-例、JIS規格:25≦) - 41.0(-例、JIS規格:25≦) 40.4(-例、JIS規格:25≦) 40.2(-例、JIS規格:25≦) - 41.2(-例、JIS規格:25≦) - - 35.0(-例、JIS規格:25≦) - - -

                            ステンレス溶接棒 RNY309Moのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました