(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶接棒 RNY309L

ステンレス溶接棒 RNY309L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,814円 ~ 16,293円  特別価格 
税込価格
7,495円 ~ 17,922円  特別価格 

低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES309L-16該当
  • AWS規格:
    E309L-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    551(-例、JIS規格:510≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    41.0(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    106(20℃)
  • 識別色:
    端面:黄緑、側面:-
  • 船級認定:
    NV
  • 用途及び特徴:
    低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410,430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    8.3
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)

1個

6,814( 7,495円 )

4日目

3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

16,293円

15,367

( 16,904円 )

4日目

4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)

1個

16,128円

15,263

( 16,789円 )

4日目

5
350
150~200
-
1箱(5kg)

1個

15,797円

15,052

( 16,557円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410,430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。

商品情報

製品特長・仕様

溶着金属の化学成分(%)

化学成分CSiMnPSNiCrMoCu
JIS規格≦0.04≦1.000.5~2.5≦0.04≦0.0312.0~14.022.0~25.0≦0.75≦0.75
-例0.0300.471.810.0220.00613.4523.590.350.13

溶着金属の機械的性質

機械的性質引張強さ MPa5D伸び %吸収エネルギー J
JIS規格510≦25≦-
-例55141.0106(20℃)

製品の基本仕様・特長

棒径(mm)2.63.24.05.0
棒長(mm)300350350350
電流(A)下向50~9080~120110~150150~200
立向・上向45~8065~11085~135-

注意・禁止事項

使用上の要点

  • 使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。 
  • 溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY309L

ステンレス溶接棒 RNY309L

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

      ステンレスTIG棒 TG-309L

      ステンレスTIG棒 TG-309L

        ステンレス溶接棒 RNY310

        ステンレス溶接棒 RNY310

          ステンレスTIG棒 TG-309MoL

          ステンレスTIG棒 TG-309MoL

            ステンレス溶接棒 RNY309

            ステンレス溶接棒 RNY309

              ステンレスTIG棒 TG-309Mo

              ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                  ステンレス溶接棒 RNY316

                  ステンレス溶接棒 RNY316

                    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                    鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                      ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                        ステンレスTIG棒 TG-308L

                        ステンレスTIG棒 TG-308L

                          電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                          電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト 菱小 日本ウェルディング・ロッド タセト スター電器製造
                            通常価格 6,814円 22,881円 14,868円 11,217円 37,394円 6,598円 32,964円 64,665円 8,371円 69,606円 12,808円 13,513円 1,950円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 -
                            JIS規格 ES309L-16該当 ES309Mo-16該当 YS309L該当 ES310-16該当 YS309LMo該当 ES309-16該当 YS309Mo該当 - ES316-16該当 - - YS308L該当 -
                            AWS規格 E309L-16該当 E309Mo-16該当 ER309L該当 E310-16該当 ER309LMo該当 E309-16該当 ER309Mo該当 - E316-16該当 - - ER308L該当 -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 551(-例、JIS規格:510≦) 650(-例、JIS規格:550≦) 588(-例) 586(-例、JIS規格:550≦) 659(-例) 597(-例、JIS規格:550≦) 680(-例) - 582(-例、JIS規格:520≦) - - 569(-例) -
                            機械的性質:5D伸び(%) 41.0(-例、JIS規格:25≦) 37.4(-例、JIS規格:25≦) - 41.2(-例、JIS規格:25≦) - 40.4(-例、JIS規格:25≦) - - 40.2(-例、JIS規格:25≦) - - - -

                            ステンレス溶接棒 RNY309Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました