(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス溶接棒 RNY309

ステンレス溶接棒 RNY309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,598円 ~ 15,797円  特別価格 
税込価格
7,258円 ~ 17,377円  特別価格 

溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES309-16該当
  • AWS規格:
    E309-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    597(-例、JIS規格:550≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    40.4(-例、JIS規格:25≦)
  • 識別色:
    端面:黒、側面:-
  • 船級認定:
    NK、ABS、LR、NV
  • 用途及び特徴:
    溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との偉材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型に被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    7.7
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)

1個

6,598( 7,258円 )

4日目

3.2
350
80~120
65~110
1箱(5kg)

1個

15,797( 17,377円 )

4日目

4
350
110~150
85~135
1箱(5kg)

1個

13,360( 14,696円 )

4日目

5
350
150~200
-
1箱(5kg)

1個

15,550円

14,895

( 16,385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との偉材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型に被覆をしてありますので、全姿勢で溶接できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 識別色/端面:黒
  • 規格/JIS ES309-16、AWS E309-16該当
  • 認定/NK、ABS、LR、NV

溶着金属の化学成分

(%)

化学成分CSiMnPSNiCrMoCu
JIS規格≦0.15≦1.000.5~2.5≦0.04≦0.0312.0~14.022.0~25.00≦0.75≦0.75
一例0.0650.471.700.0250.00613.6124.500.180.12

溶着金属の機械的性質

機械的性質引張強さ MPa5D 伸び %
JIS規格550≦25≦
一例59740.4

高温引張強さの一例

試験温度 ℃550650725800
引張強さ MPa394341256161

溶着金属のその他の性質

フェライト量の一例:7.7%

溶接棒寸法と適正使用電流

棒径(mm)2.63.24.05.0
棒長(mm)300350350350
電流(A)下向50~9080~120110~150150~200
立向・上向45~8065~11085~135-

注意・禁止事項

使用上の要点

  • 使用前に+150℃~+200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
  • 溶接に際しては,溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY309

ステンレス溶接棒 RNY309

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

    ステンレス溶接棒 RNY309Mo

      ステンレス溶接棒 RNY309L

      ステンレス溶接棒 RNY309L

        ステンレスTIG棒 TG-309MoL

        ステンレスTIG棒 TG-309MoL

          ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

          ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309

            ステンレスTIG棒 TG-309L

            ステンレスTIG棒 TG-309L

              ステンレス溶接棒 RNY308L

              ステンレス溶接棒 RNY308L

                ステンレス溶接棒 RNY310

                ステンレス溶接棒 RNY310

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                    亜鉛めっき溶接棒 PG

                    亜鉛めっき溶接棒 PG

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                          22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                          22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                            メーカー タセト タセト タセト タセト 神戸製鋼所 タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド スター電器製造 タセト 日本ウェルディング・ロッド 菱小
                            通常価格 6,598円 22,881円 6,814円 37,394円 61,566円 14,868円 6,205円 11,217円 18,331円 1,670円 42,304円 12,808円 10,931円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 ES309-16該当 ES309Mo-16該当 ES309L-16該当 YS309LMo該当 - YS309L該当 ES308L-16該当 ES310-16該当 - - TS309L-FB0該当 - -
                            AWS規格 E309-16該当 E309Mo-16該当 E309L-16該当 ER309LMo該当 - ER309L該当 E308L-16該当 E310-16該当 - - E309LT0-1該当 - -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 597(-例、JIS規格:550≦) 650(-例、JIS規格:550≦) 551(-例、JIS規格:510≦) 659(-例) - 588(-例) 571(-例、JIS規格:510≦) 586(-例、JIS規格:550≦) - - 595(-例、JIS規格:520≦) - -
                            機械的性質:5D伸び(%) 40.4(-例、JIS規格:25≦) 37.4(-例、JIS規格:25≦) 41.0(-例、JIS規格:25≦) - - - 43.0(-例、JIS規格:30≦) 41.2(-例、JIS規格:25≦) - - 35.0(-例、JIS規格:25≦) - -

                            ステンレス溶接棒 RNY309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました