(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ- MG316L

ステンレスワイヤ- MG316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,287円 ~ 51,412円  特別価格 
税込価格
54,216円 ~ 56,553円  特別価格 

【特長】SUS316L用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    YS316L該当
  • AWS規格:
    ER316L該当
  • 船級認定:
    NK、ABS
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    SUS316L用

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

51,412円

40,553

( 44,608円 )

4日目

1.2

1個

49,287円

41,179

( 45,297円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SUS316L用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
MG316L溶接ワイヤ1.0mm
MG316L溶接ワイヤ1.2mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ- MG316L

ステンレスワイヤ- MG316L

    ステンレスワイヤ- MG308L

    ステンレスワイヤ- MG308L

      ステンレスワイヤ- MG309L

      ステンレスワイヤ- MG309L

        ステンレスワイヤ- MG316

        ステンレスワイヤ- MG316

          ステンレスワイヤ- MG308

          ステンレスワイヤ- MG308

            ステンレスワイヤ- MG310S

            ステンレスワイヤ- MG310S

              ステンレスワイヤ- MG309

              ステンレスワイヤ- MG309

                ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                    ガス溶接棒 TIG SUS用

                    ガス溶接棒 TIG SUS用

                      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                        ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                          ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

                          ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト ニツコー熔材工業 スター電器製造 ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 H&H
                            通常価格 49,287円 37,355円 41,907円 46,600円 36,714円 56,109円 41,769円 37,394円 22,225円 4,460円 21,119円 12,500円 5,280円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   29日目   4日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            JIS規格 YS316L該当 YS308L該当 YS309L該当 YS316該当 YS308該当 YS310S該当 YS309該当 YS309LMo該当 - - - - -
                            AWS規格 ER316L該当 ER308L該当 ER309L該当 ER316該当 ER308該当 - ER309該当 ER309LMo該当 - - - - -
                            船級認定 NK、ABS NK、ABS - - - - NK、ABS - - - - - -
                            内容量 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(5kg) - - - - -

                            ステンレスワイヤ- MG316Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました