(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ- MG316

ステンレスワイヤ- MG316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,600円 41,940円
税込単価
51,260円 46,134円

【特長】SUS316用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    YS316該当
  • AWS規格:
    ER316該当
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    SUS316用

型番

MG316-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG316-1.2-12.5

1.2

1個

46,600円

41,940

( 46,134円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SUS316用、に使用する溶接ステンレスワイヤーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
MG316-1.2-12.5溶接ワイヤ1.2mm

Loading...

MG316-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ- MG316の型番MG316-1.2-12.5のページです。
型番MG316-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ- MG316

ステンレスワイヤ- MG316

    ステンレスワイヤ- MG308

    ステンレスワイヤ- MG308

      ステンレスワイヤ- MG316L

      ステンレスワイヤ- MG316L

        ステンレスワイヤ- MG308L

        ステンレスワイヤ- MG308L

          ステンレスワイヤ- MG310S

          ステンレスワイヤ- MG310S

            ステンレスワイヤ- MG309L

            ステンレスワイヤ- MG309L

              ステンレスワイヤ- MG309

              ステンレスワイヤ- MG309

                ガス溶接棒 TIG SUS用

                ガス溶接棒 TIG SUS用

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                  ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                      ステンレスTIG棒 TG-316

                      ステンレスTIG棒 TG-316

                        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                        ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト スター電器製造 タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト
                            通常価格 46,600円 36,714円 49,287円 37,355円 56,109円 41,907円 41,769円 4,460円 37,394円 60,066円 15,813円 24,415円 50,167円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   29日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            JIS規格 YS316該当 YS308該当 YS316L該当 YS308L該当 YS310S該当 YS309L該当 YS309該当 - YS309LMo該当 TS309Mo-FB0該当 YS316該当 - TS316-FB0該当
                            AWS規格 ER316該当 ER308該当 ER316L該当 ER308L該当 - ER309L該当 ER309該当 - ER309LMo該当 E309MoT0-1該当 ER316該当 - E316T0-1該当
                            内容量 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) - 1箱(5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(5kg) - 1箱(12.5kg)
                            用途及び特徴 SUS316用 SUS304用 SUS316L用 SUS304L用 SUS310S用 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 - TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。 GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。 18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。 - SUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。

                            ステンレスワイヤ- MG316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました