(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ- MG309L

ステンレスワイヤ- MG309L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,907円 ~ 45,064円  特別価格 
税込価格
46,098円 ~ 49,570円  特別価格 

【特長】SUS309用、炭素鋼との異材溶接用に使用する溶接ワイヤです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    YS309L該当
  • AWS規格:
    ER309L該当
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    SUS309用、炭素鋼との異材溶接用

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1

1個

45,064円

37,646

( 41,411円 )

4日目

1.2

1個

42,954円

35,883

( 39,471円 )

4日目

1.6

1個

41,907円

35,000

( 38,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SUS309用、炭素鋼との異材溶接用に使用する溶接ワイヤです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
MG309L-1.6-12.5溶接ワイヤ1.6mm
MG309L-1.2-12.5溶接ワイヤ1.2mm
MG309L-1.0-12.5溶接ワイヤ1.0mm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ- MG309L

ステンレスワイヤ- MG309L

    ステンレスワイヤ- MG316L

    ステンレスワイヤ- MG316L

      ステンレスワイヤ- MG308L

      ステンレスワイヤ- MG308L

        ステンレスワイヤ- MG308

        ステンレスワイヤ- MG308

          ステンレスワイヤ- MG309

          ステンレスワイヤ- MG309

            ステンレスワイヤ- MG316

            ステンレスワイヤ- MG316

              ステンレスTIG棒 TG-309MoL

              ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                    ステンレスワイヤ- MG310S

                    ステンレスワイヤ- MG310S

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                          ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド ニツコー熔材工業 タセト タセト タセト ニツコー熔材工業
                            通常価格 41,907円 49,287円 37,355円 36,714円 41,769円 46,600円 37,394円 15,683円 22,225円 56,109円 42,304円 60,066円 12,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒
                            JIS規格 YS309L該当 YS316L該当 YS308L該当 YS308該当 YS309該当 YS316該当 YS309LMo該当 - - YS310S該当 TS309L-FB0該当 TS309Mo-FB0該当 -
                            AWS規格 ER309L該当 ER316L該当 ER308L該当 ER308該当 ER309該当 ER316該当 ER309LMo該当 - - - E309LT0-1該当 E309MoT0-1該当 -
                            内容量 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(5kg) - - 1箱(12.5kg) - 1箱(12.5kg) -
                            用途及び特徴 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 SUS316L用 SUS304L用 SUS304用 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 SUS316用 TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。 - - SUS310S用 低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。また、GFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。 GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。 -

                            ステンレスワイヤ- MG309Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました