(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MG308-1.6-12.5
ステンレスワイヤ- MG308 ステンレスワイヤー

ステンレスワイヤ- MG308 MG308-1.6-12.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,714円 29,822円
税込単価
40,385円 32,804円

【特長】ワイヤー種類ソリッド【用途】SUS304に使用する、ステンレスワイヤー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    YS308該当
  • AWS規格:
    ER308該当
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    SUS304用

型番

MG308-1.6-12.5 解除

Loading...

MG308-1.6-12.5 の仕様・寸法情報

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG308-1.6-12.5

1.6

1個

36,714円

29,822

( 32,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワイヤー種類ソリッド
【用途】
SUS304に使用する、ステンレスワイヤー

カタログ

 

Loading...

MG308-1.6-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ- MG308の型番MG308-1.6-12.5のページです。
型番MG308-1.6-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ- MG308

ステンレスワイヤ- MG308

    ステンレスワイヤ- MG316

    ステンレスワイヤ- MG316

      ステンレスワイヤ- MG316L

      ステンレスワイヤ- MG316L

        ステンレスワイヤ- MG310S

        ステンレスワイヤ- MG310S

          ステンレスワイヤ- MG309L

          ステンレスワイヤ- MG309L

            ステンレスワイヤ- MG308L

            ステンレスワイヤ- MG308L

              ステンレスワイヤ- MG309

              ステンレスワイヤ- MG309

                ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                  ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

                  ステンレスTIG溶接棒 STシリーズ

                    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                    ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                      ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

                          ガス溶接棒 TIG SUS用

                          ガス溶接棒 TIG SUS用

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト H&H ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 タセト スター電器製造
                            通常価格 36,714円 46,600円 49,287円 56,109円 41,907円 37,355円 41,769円 37,394円 5,280円 12,500円 21,119円 60,066円 4,460円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   29日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒
                            JIS規格 YS308該当 YS316該当 YS316L該当 YS310S該当 YS309L該当 YS308L該当 YS309該当 YS309LMo該当 - - - TS309Mo-FB0該当 -
                            AWS規格 ER308該当 ER316該当 ER316L該当 - ER309L該当 ER308L該当 ER309該当 ER309LMo該当 - - - E309MoT0-1該当 -
                            内容量 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(12.5kg) 1箱(5kg) - - - 1箱(12.5kg) -
                            用途及び特徴 SUS304用 SUS316用 SUS316L用 SUS310S用 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 SUS304L用 SUS309用、炭素鋼との異材溶接用 TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適してます。 - - - GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。 -

                            ステンレスワイヤ- MG308のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG308-1.0-12.5
                            MG308-1.2-12.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ワイヤ径
                            (mm)

                            40,390円

                            ( 44,429円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1

                            39,240円

                            ( 43,164円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.2

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました