(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,801円 48,748円
税込単価
67,981円 53,623円

GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • JIS規格:
    TS309LMo-FB0該当
  • AWS規格:
    E309LMoT0-1該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    515(-例、JIS規格:-)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    686(-例、JIS規格:520≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    30.0(-例、JIS規格:15≦)
  • 船級認定:
    NK、LR、ABS、NV、BV、GL
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    18.3(-例)
  • フェライト量:(方法)DeLong組織図(FN):
    18<(-例)
  • フェライト量:(方法)Ferrite Scope(%):
    25(-例)

型番

GFW309MOL-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFW309MOL-1.2-12.5

1個

61,801円

48,748

( 53,623円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径
GFW309MOL-1.2-12.5溶接ワイヤ1.2mm

Loading...

GFW309MOL-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoLの型番GFW309MOL-1.2-12.5のページです。
型番GFW309MOL-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

      ステンレスTIG棒 TG-309MoL

      ステンレスTIG棒 TG-309MoL

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

          ステンレスワイヤ- MG309L

          ステンレスワイヤ- MG309L

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

            軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-316L

              ステンレスTIG棒 TG-316

              ステンレスTIG棒 TG-316

                ステンレスTIG棒 TG-308L

                ステンレスTIG棒 TG-308L

                  ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                  ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                    ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                    ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                      ステンレスTIG棒 TG-309L

                      ステンレスTIG棒 TG-309L

                        ステンレス溶接棒 RNY309MoL

                        ステンレス溶接棒 RNY309MoL

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 309LT

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト 神戸製鋼所 タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 61,801円 60,066円 37,394円 42,304円 41,907円 47,672円 15,813円 13,513円 24,415円 40,835円 14,868円 10,952円 53,555円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            ワイヤ径(mm) 1.2 1.2 - - - - - - - - - - -
                            JIS規格 TS309LMo-FB0該当 TS309Mo-FB0該当 YS309LMo該当 TS309L-FB0該当 YS309L該当 - YS316該当 YS308L該当 - - YS309L該当 ES309LMo-16該当 -
                            AWS規格 E309LMoT0-1該当 E309MoT0-1該当 ER309LMo該当 E309LT0-1該当 ER309L該当 - ER316該当 ER308L該当 - - ER309L該当 E309LMo-16該当 -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 515(-例、JIS規格:-) 500(-例、JIS規格:-) 461(-例) 431(-例、JIS規格:-) - - 459(-例) 431(-例) - - 419(-例) - -

                            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました