(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,066円 47,386円
税込単価
66,073円 52,125円

GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSU...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • JIS規格:
    TS309Mo-FB0該当
  • AWS規格:
    E309MoT0-1該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    500(-例、JIS規格:-)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    683(-例、JIS規格:550≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    32.0(-例、JIS規格:15≦)
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    15.5(-例)
  • フェライト量:(方法)DeLong組織図(FN):
    18<(-例)
  • フェライト量:(方法)Ferrite Scope(%):
    24(-例)

型番

GFW309MO-1.2-12.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFW309MO-1.2-12.5

1個

60,066円

47,386

( 52,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GFW309と同様な用途に用いられますが、Moを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプワイヤ径(mm)
GFW309MO-1.2-12.5溶接ワイヤ1.2

Loading...

GFW309MO-1.2-12.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Moの型番GFW309MO-1.2-12.5のページです。
型番GFW309MO-1.2-12.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Mo

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309MoL

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

            ステンレスTIG棒 TG-309MoL

            ステンレスTIG棒 TG-309MoL

              ステンレスワイヤ- MG309

              ステンレスワイヤ- MG309

                ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                ステンレスTIG溶接棒 NS-316R

                  ステンレスワイヤ- MG309L

                  ステンレスワイヤ- MG309L

                    ステンレスTIG棒 TG-316

                    ステンレスTIG棒 TG-316

                      ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                      ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                          ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト ニツコー熔材工業 タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 60,066円 42,304円 43,321円 61,801円 50,167円 37,394円 41,769円 21,119円 41,907円 15,813円 22,881円 12,808円 24,415円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            ワイヤ径(mm) 1.2 - - 1.2 - - - - - - - - -
                            JIS規格 TS309Mo-FB0該当 TS309L-FB0該当 TS309-FB0該当 TS309LMo-FB0該当 TS316-FB0該当 YS309LMo該当 YS309該当 - YS309L該当 YS316該当 ES309Mo-16該当 - -
                            AWS規格 E309MoT0-1該当 E309LT0-1該当 E309T0-1該当 E309LMoT0-1該当 E316T0-1該当 ER309LMo該当 ER309該当 - ER309L該当 ER316該当 E309Mo-16該当 - -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 500(-例、JIS規格:-) 431(-例、JIS規格:-) 452(-例、JIS規格:-) 515(-例、JIS規格:-) 392(-例、JIS規格:-) 461(-例) - - - 459(-例) - - -

                            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309Moのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました