(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,873円 ~ 38,475円  特別価格 
税込価格
20,760円 ~ 42,323円  特別価格 

保護等級IP67を実現。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • IP67(耐じん型、防浸型)
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
  • 最大応答速度:
    制限無し
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年
  • 標準付属品:
    検査成績書、ボタン形酸化銀電池

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM 関連画像1

IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ(防水・防塵仕様)

外形図

500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000) を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1) 
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させてORIGINスイッチを押して原点設定を行ってください。(図2) 
5. 測定面を清掃の上、合致させ下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図3) 
・ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあリます。(図4) 
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でこ使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨します。
500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM 関連画像2

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5) 
2. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6) 

500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でこ使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7) 
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取リ外してください。            
500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
測定データ出力端子
データ出力機能
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
測定面
商品コード
トラスココード
全長L(mm)
重量(g)
外側ジョウの厚さ(mm)
商品タイプ
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
あり
内蔵
±0.02
±0.04
-
500-712-20
-
233
168
3.5
標準タイプ
16.5
21
14.6
40
16

1個

22,194( 24,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
あり
内蔵
±0.02
±0.04
-
500-719-20
-
233
168
3.5
丸デプス仕様(Φ1.9mm)
16.5
21
14.6
40
16

1個

22,194( 24,413円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
あり
内蔵
±0.02
±0.04
外側
500-721-20
-
233
168
3.5
外側測定面:超硬合金チップ付き
16.5
21
14.6
40
16

1個

26,811( 29,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
あり
内蔵
±0.02
±0.04
内・外側
500-723-20
-
233
168
3.5
内外側測定面:超硬合金チップ付き
16.5
21
14.6
40
16

1個

33,696( 37,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
なし
-
±0.02
±0.04
-
500-702-20
780-5705
233
168
3.5
標準タイプ
16.5
21
14.6
40
16

1個

18,873( 20,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
あり
内蔵
±0.02
±0.04
-
500-713-20
-
290
198
3.5
標準タイプ
20
24.5
18.1
50
16

1個

26,487( 29,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
あり
内蔵
±0.02
±0.04
外側
500-722-20
-
290
198
3.5
外側測定面:超硬合金チップ付き
20
24.5
18.1
50
16

1個

31,428円

30,950

( 34,045円 )

5日目

200
あり
内蔵
±0.02
±0.04
内・外側
500-724-20
-
290
198
3.5
内外側測定面:超硬合金チップ付き
20
24.5
18.1
50
16

1個

38,475( 42,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
なし
-
±0.02
±0.04
-
500-703-20
780-5748
290
198
3.5
標準タイプ
20
24.5
18.1
50
16

1個

23,247( 25,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

保護等級IP67を実現。クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
・液晶表示は読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
・スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
・ABS(絶対)スケール内臓により電源ONごとの原点合わせ不要で、すぐに測定が行なえます。
・段差測定も可能です。
・ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
・ICの低消費電流化により電池寿命が約5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
・統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・検査成績書を標準添付しています。(但し、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM

    デジタルノギス DC-150

    デジタルノギス DC-150

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

      ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

        デジタルノギス(公差設定タイプ)

        デジタルノギス(公差設定タイプ)

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          左勝手デジタルノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

            防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

              リバースロングジョーデジタルノギスリバース

              リバースロングジョーデジタルノギスリバース

                300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                300mm デジタルノギス EA725DB-300A

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                  デジタルノギス GDCS-100・GDCS-150・GDCS-200・GDCS-300

                    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

                    ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GCシリーズ 本体+校正文書

                      デジタルノギス(プリセットタイプ)

                      デジタルノギス(プリセットタイプ)

                        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                          デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          デジタル長尺ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ TONE ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン 中村製作所 エスコ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 18,873円 6,440円 116,343円 9,676円 38,933円 11,270円 64,880円 47,010円 7,653円 159,543円 8,864円 23,976円 135,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   19日目~   1日目~   10日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目  
                            種類 標準ノギス - - 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - -
                            表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル
                            最小読取値(mm) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.01
                            校正証明書 なし - あり なし あり - なし なし なし あり なし - あり
                            保護等級(防水) IP67(防水) - IP66(防滴) - - IP54(防滴) - IP67(防水) - IP66(防滴) - - -

                            ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PMのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 28件のレビュー

                            高評価レビュー

                            加工品の寸法測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            なんだかんだで、ノギスはやっぱりミツトヨさんが一番です。しかもIP67(防水)仕様が出た時は感動しました。ベテランメカニカル技術者待望の一品で愛用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工品の寸法測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            なんだかんだで、ノギスはやっぱりミツトヨさんが一番です。しかもIP67(防水)仕様が出た時は感動しました。ベテランメカニカル技術者待望の一品で愛用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品測定用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            現行同社旧モデルとは異なり0アジャストをする必要がなく大変使いやすい製品です。

                            汎用ノギスとしては一押し商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            加工製品の寸法の測定に使用した。
                            安定した測定結果が得られました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工仕上がり寸法の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/12
                            加工して出来上がった部品の寸法を測定する際に使用しています。デジタル表記なので、直ぐに測定値を確認することができ、それまでの数値を読み取るアナログ式よりも作業性が向上しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品計測
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/02
                            少々値段は張りますが、計測しやすいノギスだと思います。電池も長持ちしそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました