(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,400円 44,800円
税込単価
55,440円 49,280円

【特長】・灯油・軽油・ガソリン用の手廻し式ドラムポンプです。・アース線付きなの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9450-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9450-40

1個

50,400円

44,800

( 49,280円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油・軽油・ガソリン用の手廻し式ドラムポンプです。
・アース線付きなのでガソリンでも使用可能です。
【商品仕様】
・吐出量:240cc/1ストローク
・使用可能粘度:500cp以下
・質量(kg):6.6
・灯油、軽油、ガソリンなどをドラム缶から小分けする際に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)の型番61-9450-40のページです。
型番61-9450-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

    ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

    ハンドロータリーポンプ HR-2B・HR-25G

      電動式ポンプ ラクオート

      電動式ポンプ ラクオート

        エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

        エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

          アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

          アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

            吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

            吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

              ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

              ハンドロータリーポンプ HRPシリーズ

                エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                  電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                    エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

                      エムケー オイルポンプ

                      エムケー オイルポンプ

                        手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                        手動式 オイルポンプ 1380mm/受皿付

                          アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                          アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

                            メーカー アズワン アクアシステム 工進 アズワン アクアシステム アズワン アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 エムケー 工進 アクアシステム
                            通常価格 50,400円 22,260円 14,794円 90,000円 38,667円 93,298円 92,500円 203,212円 98,880円 143,991円 20,672円 17,262円 189,233円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   8日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   5日目  

                            ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました