(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9449-73
吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ トシュツセンヨウドラムポンプ

通常単価(税別)
93,298円
税込単価
102,628円

【特長】・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    2
  • 仕様:
    吐出専用
  • 使用可能粘度:
    3000cP以下
  • 全長×ホース長:
    1056×2000mm
  • 詳細:
    コンプレッサー馬力:1馬力以上

型番

61-9449-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-9449-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
使用可能液体
ノズル先仕様
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9449-73

55
オイル
ガンノズル
アダプタ/CAC406(銅) / パッキン/フッ素樹脂 / ホース/PVC / 本体・ノズル/アルミ

1個

93,298( 102,628円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶内に0.05Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズの型番61-9449-73のページです。
型番61-9449-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズ

    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

    アクアシステム 吐出専用(流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

      吐出専用(ATN付) エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

        吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

          アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

          アクアシステム 吐出専用 エア式ドラムポンプ 溶剤・薬品 (加圧式)

            吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

            吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)20GNK24

              アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

              アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付) エア式ドラムポンプ 灯油・軽油

                アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                アクアシステム 吐出専用(ATN・流量計付)エア式ドラムポンプ (加圧式)

                  吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                  吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-25

                    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)

                    アクアシステム 吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 軽油・ガソリン(加圧式)

                      吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                      吐出専用 エア式ドラムポンプ オイル・油・給油 (加圧式)

                        吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

                        吐出専用(流量計付)エア式ドラムポンプ 灯油・軽油 25GNK24

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                          アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ オイル 灯油

                            メーカー アズワン アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム
                            通常価格 93,298円 194,723円 218,135円 136,277円 189,233円 153,880円 230,457円 157,420円 187,174円 148,390円 114,732円 199,838円 131,060円
                            通常出荷日 8日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ エア式 - エア式 - - - - - - - - - -
                            全揚程(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 吐出専用 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 3000cP以下 - - - - - - - - - - - -
                            全長×ホース長 1056×2000mm - - - - - - - - - - - -

                            吐出専用エア式ドラムポンプ APD-20シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9449-69
                            61-9449-72
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            使用可能液体 ノズル先仕様 材質

                            125,463円

                            ( 138,009円 )
                            1個 -

                            10日目

                            55灯油・軽油・ガソリンボールバルブホース/耐油ゴム / 本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / アダプタ/CAC406(銅)

                            108,969円

                            ( 119,866円 )
                            1個 -

                            10日目

                            50灯油・軽油・ガソリンガンノズルホース/耐油ゴム / 本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / アダプタ/CAC406(銅)

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました