(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

通常単価(税別)
41,288円
税込単価
45,417円

【特長】・本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値を瞬時に把握で...

詳細情報を確認する

型番

61-6179-88 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6179-88

1個

41,288( 45,417円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。
・副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。
・本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。
・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。
・目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)
・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
・スクライバ先端超硬チップ付
・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。
・ステンレス
・読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
【商品仕様】
・材質:バーニヤ:ステンレス、・ベース:鋳鉄、・スクライバ:先端超硬チップ付
・最大測定長:300mm
・最小読取値:0.02mm
・器差:±0.04
・スライダ微動送り上下量:8mm
・付属品:ダイヤルインジケータホルダ、・スクライバ、・拡大レンズ
・金型治工具の測定やケガキ作業に最適
・本体質量:3kg
・本体全長:540mm
・本体A:540mm
・本体B:125mm
・本体C:40mm
・本体D:75mm
・本体E:20mm
・本体F:77mm
・本体G:28mm
・本体H:9mm
・階段目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDSの型番61-6179-88のページです。
型番61-6179-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

    快段目盛ハイトゲージ

    快段目盛ハイトゲージ

      快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

      快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

        快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

        快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

            エスコ ハイトゲージ

            エスコ ハイトゲージ

              デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

              デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    デジタルハイトゲージ 300mm

                    デジタルハイトゲージ 300mm

                      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルハイトゲージ VH

                        デジタルハイトゲージ VH

                          標準ハイトゲージ

                          標準ハイトゲージ

                            メーカー アズワン 新潟精機(SK) アズワン 新潟精機(SK) ミツトヨ エスコ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) アズワン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 41,288円 29,390円 35,876円 34,794円 32,434円 30,960円 73,170円 43,353円 32,074円 62,938円 80,360円 48,417円 31,731円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   8日目   10日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   10日目~   8日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました