(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

通常単価(税別)
35,876円
税込単価
39,464円

・本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。・数値を瞬時に把握できる、連...

詳細情報を確認する

型番

61-6179-87 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6179-87

1個

35,876( 39,464円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズの型番61-6179-87のページです。
型番61-6179-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズ

    階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

    階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

      フジ インサイド1m基準補助パイプ

      フジ インサイド1m基準補助パイプ

        ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

        ハイトゲージ用スクライバ/タッチプローブ

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

          フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

              192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

                標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                  514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                    デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                      デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                        カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                        カノン ハイトゲージ1型 1500mm用スクライバー

                          ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                          ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

                            メーカー アズワン アズワン フジツール ミツトヨ フジツール ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 エスコ
                            通常価格 35,876円 41,288円 111,811円 5,263円 6,835円 223,740円 143,561円 43,353円 32,434円 80,360円 73,170円 39,937円 4,260円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   2日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  

                            快段目盛ハイトゲージ VHKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました