(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルハイトゲージ 300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルハイトゲージ 300mm

通常価格(税別)
62,938円
税込価格
69,232円

【特長】・デジタル表示で見やすい・任意の位置で0 設定ができます。・ホールド機...

詳細情報を確認する

型番

61-6179-76 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6179-76

1個

62,938( 69,232円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすい
・任意の位置で0 設定ができます。
・ホールド機能付
・公差設定機能付
・ベース基準面は鋼貼り仕様で耐磨耗性抜群。
【商品仕様】
・材質:バーニヤ:ステンレス、・ベース:鋳鉄、・スクライバ:先端超硬チップ付
・最大測定長:300mm
・最小読取値:0.01mm
・器差:±0.04
・スライダ微動送り上下量:8mm
・電源:SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
・付属品:ホルダアーム、・スクライバ、・スクライバクランプ、・φ6コレット
・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適
・ホルダアームと、スクライバクランプ使用でダイヤルインジケータを取り付けられます。
・本体質量:3kg
・本体全長:455mm
・本体A:455mm
・本体B:110mm
・本体C:32mm
・本体D:80mm
・本体E:45mm
・本体F:75mm
・本体G:23mm
・本体H:6mm
・本体J:65mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルハイトゲージ 300mm

デジタルハイトゲージ 300mm

    快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      快段目盛ハイトゲージ

      快段目盛ハイトゲージ

        階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

        階段目盛ハイトゲージ 30cm VHK-30KDS

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

            192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

              570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                  標準ハイトゲージ

                  標準ハイトゲージ

                    標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                    標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                      514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                      514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

                        標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          ミスミ ハイトゲージ

                          ミスミ ハイトゲージ

                            メーカー アズワン 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミスミ
                            通常価格 62,938円 34,794円 29,390円 41,288円 223,740円 143,561円 48,055円 59,193円 31,731円 32,074円 32,434円 43,353円 10,290円
                            通常出荷日 8日目   10日目   2日目~   8日目   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目~   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            デジタルハイトゲージ 300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました