(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識 「消火器↓」 消火器D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3396-27
消防標識 「消火器↓」 消火器D ショウカキグヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識で...

詳細情報を確認する

型番

61-3396-27 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3396-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
詳細
入数
サイズ
面サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3396-27

PVC(塩化ビニル樹脂)
-
1個
-
300×100mm

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消防標識 「消火器↓」 消火器Dの型番61-3396-27のページです。
型番61-3396-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防標識 「消火器↓」 消火器D

消防標識 「消火器↓」 消火器D

    消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

    消火器具標識 三角柱タイプ 消火器D 蓄光タイプ

      消防標識 「消火器↓」 消火器C

      消防標識 「消火器↓」 消火器C

        80x240mm・100x300mm 消火器標識

        80x240mm・100x300mm 消火器標識

          120x360mm 蓄光避難器具標識

          120x360mm 蓄光避難器具標識

            FR501 消火器具標識

            FR501 消火器具標識

              JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」

              JIS安全標識(方向) 「洗眼器→」

                消火器具標識_4  「係員以外立入禁止」

                消火器具標識_4 「係員以外立入禁止」

                  通路誘導標識  「←非常口」

                  通路誘導標識 「←非常口」

                    メーカー アズワン 日本緑十字社 アズワン エスコ エスコ アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                    通常価格 1,634円 1,544円 1,780円 1,940円 950円 420円 980円 502円 551円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目  
                    形状 三角柱 三角柱 - 三角柱 角型 - 角型 角型 角型
                    仕様 標準タイプ 蓄光タイプ - 蓄光タイプ 蓄光タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                    表示内容 消火器↓ 消火器↓ 消火器↓ 消火器↓ - - → 洗眼器 係員以外立入禁止 ←非常口
                    取付仕様 両面テープ付 - - 表印刷・両面テープ付 - - - - -
                    印刷面 2面 - - - - - - - -

                    消防標識 「消火器↓」 消火器Dのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-3396-29
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    材質(本体) 詳細 入数 サイズ 面サイズ

                    1,634円

                    ( 1,797円 )
                    4個 あり

                    8日目

                    硬質エンビ表印刷-240×80×1mm-

                    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました