(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイプオール(バラ販売)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイプオール(バラ販売)【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・毛羽立ちにくく、水やアルコールに濡らしても強度に優れています。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    パルプ+ポリプロピレン不織布

型番

6-7388-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
タイプ
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-7388-15

1袋(50枚入)
4つ折り
335×343
60570(X70)

1パック

50個入り

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちにくく、水やアルコールに濡らしても強度に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール(バラ販売)の型番6-7388-15のページです。
型番6-7388-15に関する仕様情報を記載しております。

ワイプオール(バラ販売)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
設備 治具等のメンテ、清掃
評価 4.0満足度:4.02021/10/26
ホコリの除去、固着した油分の清掃に使用しました。
毛羽立ちがなく破けにくい為、頑固な汚れでも強く擦ることが出来ました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました