(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7322-02
ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ ジェットヒーター BRITE(ロボダン) 60HZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,314円
税込単価
167,545円

【特長】・収納時、3段積みが可能です。サイズ(mm):520×575×655電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    石油
  • 電源(V):
    単相100
  • タンク容量(L):
    22
  • サイズ(mm):
    520×575×655
  • 重量:
    21kg
  • 使用燃料:
    灯油(JIS1号灯油)
  • 暖房の目安:
    木造18坪、コンクリート25坪
  • 熱出力(弱/強):
    14.1kW
  • 燃料消費量:
    1.44L/h
  • 燃焼持続時間:
    15時間

型番

3-7322-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7322-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7322-02

80(60Hz)
HR120D1-60

1個

152,314( 167,545円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時、3段積みが可能です。
サイズ(mm):520×575×655
電源:AC100V
型番:HR120D
タンク容量:22L
重量:21kg
使用燃料:灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安:木造18坪/コンクリート25坪
熱出力(弱/強):14.1kW
燃料消費量:1.44L/h
燃焼持続時間:15時間

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズの型番3-7322-02のページです。
型番3-7322-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

    ジェットヒーター KAGAYAKI

    ジェットヒーター KAGAYAKI

      ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

      ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

        遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

        遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

          オイルレベラー

          オイルレベラー

            間接熱風ヒーター CJ2

            間接熱風ヒーター CJ2

              ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

              ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                  メーカー アズワン オリオン機械 アズワン 静岡製機 コロナ 静岡製機 ミヤサカ トヨトミ
                  通常価格 152,314円 124,994円 101,693円 116,658円 14,800円 273,130円 16,819円 28,818円
                  通常出荷日 8日目   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   6日目  
                  商品タイプ ヒーター ヒーター・ストーブ ヒーター ヒーター・ストーブ その他 - ヒーター・ストーブ その他
                  種類 石油 石油 石油 遠赤外線 - - - -
                  電源(V) 単相100 単相100 単相100 - - 単相100 - -
                  タンク容量(L) 22 22 7.3 - - 別売 - -
                  サイズ(mm) 520×575×655 - 535×255×420 - - - - -

                  ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-7322-01
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  消費電力
                  (W)
                  型番

                  152,314円

                  ( 167,545円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  75(50Hz)HR120D1-50

                  ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました