(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,693円
税込単価
111,862円

【特長】・熱出力を強弱2段に切替可能です。サイズ(mm):535×255×42...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 種類:
    石油
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    35/39(50/60Hz)
  • タンク容量(L):
    7.3
  • サイズ(mm):
    535×255×420
  • 型番:
    HPE 80A
  • 重量(kg):
    11.5
  • 使用燃料:
    灯油(JIS1号灯油)
  • 暖房の目安:
    10坪以下(内装工事に使用時)
  • 熱出力(弱/強):
    6.3/8.8kW
  • 熱風吹出量(50/60Hz):
    2.0/2.3m3/min
  • 燃焼持続時間(弱/強):
    11/8時間
  • 運転音(50/60Hz):
    58/54dB

型番

3-7319-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7319-01

1個

101,693( 111,862円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱出力を強弱2段に切替可能です。
サイズ(mm):535×255×420
電源:AC100V,50/60Hz
型番:HPE,80A
タンク容量:7.3L
重量(kg):11.5
使用燃料:灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安:10坪以下(内装工事に使用時)
熱出力(弱/強):6.3/8.8kW
熱風吹出量(50/60Hz):2.0/2.3m3/min
消費電力(50/60Hz):35/39W
燃焼持続時間(弱/強):11/8時間
運転音(50/60Hz):58/54dB

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットヒーター HP(可搬式温風機)の型番3-7319-01のページです。
型番3-7319-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

ジェットヒーター HP(可搬式温風機)

    熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

    熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

      間接熱風ヒーター CJ2

      間接熱風ヒーター CJ2

        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

          熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

          熱風機(デジタル電子温度制御型)SHDシリーズ

            ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

            ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

              ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

              ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

                熱風機 SHD-15FⅢ

                熱風機 SHD-15FⅢ

                  静岡 オイルレベラー

                  静岡 オイルレベラー

                    オイルレベラー

                    オイルレベラー

                      メーカー アズワン オリオン機械 静岡製機 静岡製機 アズワン アズワン ミヤサカ アズワン 静岡製機 コロナ
                      通常価格 101,693円 161,268円 273,130円 178,828円 204,000円 152,314円 16,819円 666,000円 15,000円 14,800円
                      通常出荷日 10日目   6日目   4日目   1日目   8日目~   8日目   1日目   10日目   4日目   6日目  
                      商品タイプ ヒーター ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター ヒーター・ストーブ - - その他
                      種類 石油 熱風オイル - 熱風オイル その他 石油 - - - -
                      電源(V) 単相100 単相100 単相100 単相100 - 単相100 - - - -
                      消費電力(W) 35/39(50/60Hz) 120/140 - 232/313 - - - - - -
                      タンク容量(L) 7.3 - 別売 別売 - 22 - - - -

                      ジェットヒーター HP(可搬式温風機)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました