(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-7310-05
中型切断機 チュウガタセツダンキ

中型切断機 3-7310-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【仕様】・アズワンの中型切断機・型番等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-7310-05 解除

Loading...

3-7310-05 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
型式
切断能力(mm)
型番
サイズ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7310-05

ガス切断器用品
中型
-
P-61
70×200×15
ピストル型ライタ

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アズワンの中型切断機
・型番等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

3-7310-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型切断機の型番3-7310-05のページです。
型番3-7310-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型切断機

中型切断機

    ステンレス専用ズンギリカッター

    ステンレス専用ズンギリカッター

      電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

      電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-59P

        電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

        電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

          替刃(EA545BM-2/3用)

          替刃(EA545BM-2/3用)

            鉄筋カッター&ベンダー

            鉄筋カッター&ベンダー

              ボルトカッター,ジョー部:強化スチール製合金鋼,ハンドル:スチール製(樹脂グリップ付)

              ボルトカッター,ジョー部:強化スチール製合金鋼,ハンドル:スチール製(樹脂グリップ付)

                CU10用メタルソー

                CU10用メタルソー

                  電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                  電動糸鋸刃直線切用(10本入) SI-38P

                    電動糸鋸刃 No.1 金工

                    電動糸鋸刃 No.1 金工

                      電動糸鋸刃 No.6 木工

                      電動糸鋸刃 No.6 木工

                        10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター

                        10mm/ 800mm 鉄筋メッシュカッター

                          タイルカッター

                          タイルカッター

                            メーカー アズワン ヒット SK-11 SK-11 エスコ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) SK-11 SK-11 SK-11 エスコ ボッシュ
                            通常価格 1,250円 26,482円 899円 817円 18,785円 30,150円 23,620円 22,562円 817円 1,014円 750円 14,230円 22,733円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   3日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   5日目   1日目   1日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7310-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 型式 切断能力
                            (mm)
                            型番 サイズ(mm) 仕様

                            16,366円

                            ( 18,003円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ガス切断器中型-W-15100×560×60本体のみ

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました