(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

警戒装置

警戒装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,240円 ~ 54,625円
税込価格
40,964円 ~ 60,088円

【特長】・センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。・屋外・屋内どち...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

37,240( 40,964円 )

15日目

1個

54,625( 60,088円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。
・屋外・屋内どちらでも使用できます(-01のみ)。
・水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。
・中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

警戒装置

警戒装置

    竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

    竹中 パッシブセンサ送信機(卓上型・アルカリ電池)

      竹中 トイレ、浴室用送信機

      竹中 トイレ、浴室用送信機

        [単3x2本] 炎センサー

        [単3x2本] 炎センサー

          炎センサー 屋内用 FSシリーズ

          炎センサー 屋内用 FSシリーズ

            転倒検知機 倒れコール

            転倒検知機 倒れコール

              竹中 受信送信機

              竹中 受信送信機

                竹中 卓上型受信機

                竹中 卓上型受信機

                  竹中 トイレ用センサー

                  竹中 トイレ用センサー

                    メーカー アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング エスコ アズワン 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング 竹中エンジニアリング
                    通常価格 37,240円 25,512円 30,236円 27,249円 31,689円 46,772円 76,894円 35,905円 54,453円
                    通常出荷日 11日目~   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 12日目~   4日目~   4日目   6日目   4日目  
                    商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体

                    警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました