(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本指ソックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5本指ソックス【5個入り】

通常価格(税別)
1,110円 ~ 1,260円
税込価格
1,221円 ~ 1,386円

【特長】・足首を固定し、ズレを解消するサポート設計です。材質:綿・ポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 詳細サイズ(cm):
    25~27
  • 材質:
    綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
  • 内容量:
    1束(5足入)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
色詳細
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
014
1束(5足入)

1パック

5個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

多色
6064
1束(5足入)

1パック

5個入り

1,110( 1,221円 )

1日目

多色
カラー
6071
1束(5足入)

1パック

5個入り

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首を固定し、ズレを解消するサポート設計です。
材質:綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました