(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,952円 ~ 6,500円
税込価格
5,447円 ~ 7,150円

【特長】・粘着ゲルのため対象物と壁に傷をつけず、容易に取付できます・ベルトの金...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    ベース/65×90mm、ベルト長さ/24~40cm
  • 耐震度:
    震度7相当

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 型番3-7290-01:パイプ家具用
  • 型番3-7290-02:キャビネット用
 

■仕様

  • 耐震度:震度7相当
  • 耐荷重(目安):パイプ家具用/60kg、キャビネット用/150kg
  • サイズ:ベース/65×90mm、ベルト長さ/24~40cm

使用方法・使用事例

使用事例

転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ  使用事例

型番3-7290-02

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
型番
耐荷重(目安)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パイプ家具用
TF-VCB-PK
60kg

1個

4,952( 5,447円 )

1日目

キャビネット用
TF-VCB-RE-4B
150kg

1個

6,500( 7,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着ゲルのため対象物と壁に傷をつけず、容易に取付できます
・ベルトの金具は簡単に取り外しができ、移動や掃除が容易です
・ゲルは自己粘着性のため、剥がした跡の粘着残りがありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズ

    転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

    転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-PK

      耐震ネバロック(2個)

      耐震ネバロック(2個)

        転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

        転倒防止用固定具(スーパータックフィット) TF-VCB-RE-4B

          アズワン リンクワイヤーストッパー

          アズワン リンクワイヤーストッパー

            63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

            63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)

              63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

              63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

                メーカー アズワン ケニス エスコ ケニス アズワン エスコ エスコ
                通常価格 4,952円 4,434円 5,710円 6,098円 6,650円 5,210円 3,370円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                サイズ ベース/65×90mm、ベルト長さ/24~40cm - - - - - -
                耐震度 震度7相当 - - - - - -

                転倒防止固定具 スーパータックフィット TF-VCBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました