(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7252-02
スリングベルト スリングベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

【特長】・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。・ポリエステルを使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト厚み(mm):
    3
  • 詳細:
    CEマーク・GSマーク取得
  • 材質:
    ポリエステル
  • 入数:
    1本

(i)ご注意

  • こちらのシリーズはすべてベルトの幅やサイズ関係なく、色指定ができないものとなっております。

型番

3-7252-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7252-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重(t)
ベルト幅(mm)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7252-02

0.8
25
2

1個

1,010( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬に使用します。
・ポリエステルを使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングベルトです。

(i)ご注意

  • こちらのシリーズはすべてベルトの幅やサイズ関係なく、色指定ができないものとなっております。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングベルトの型番3-7252-02のページです。
型番3-7252-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングベルト

スリングベルト

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

    TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式アイタイプ

      ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

      ラッシングベルト (ベルト荷締機) ラチェットバックル式アイタイプ

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

        TESAC ラッシングベルト(ベルト荷締機)カムバックル式アイタイプ

          補強筒(ベルトスリング用)

          補強筒(ベルトスリング用)

            シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

            シグナルスリングHG 両端アイ形 幅250mm

              ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t

              ベルトスリング(エンドレス)紫/揚量1.0t

                メーカー アズワン テザック テザック テザック シライ シライ エスコ
                通常価格 820円 23,078円 16,528円 1,124円 783円 32,296円 3,109円
                通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目~   9日目~   1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング 補強筒 ベルトスリング ベルトスリング
                ベルト厚み(mm) 3 4.7 1.9 0.8 - 10~11 -
                詳細 CEマーク・GSマーク取得 - - - - - -
                材質 ポリエステル - - - - - -
                入数 1本 - - - - - -

                スリングベルトのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-7252-01
                3-7252-03
                3-7252-04
                3-7252-05
                3-7252-06
                3-7253-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                最大使用荷重
                (t)
                ベルト幅
                (mm)
                全長
                (m)

                820円

                ( 902円 )
                1個 あり

                1日目

                1251

                1,320円

                ( 1,452円 )
                1個 あり

                1日目

                0.8253

                1,560円

                ( 1,716円 )
                1個 あり

                1日目

                0.8254

                2,000円

                ( 2,200円 )
                1個 あり

                1日目

                0.8255

                2,350円

                ( 2,585円 )
                1個 あり

                1日目

                0.8256

                1,080円

                ( 1,188円 )
                1個 あり

                1日目

                1.25351

                ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました