(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレッチフィルム 幅500mm 6巻【6個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,920円 ~ 10,800円
税込価格
8,712円 ~ 11,880円

【特長】・引き裂き強度に優れています。・メタロセンを配合していますので、薄くて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 紙管:
    3インチ
  • 材質:
    PE(メタロセンLLDPE)
  • 内容量:
    1箱(6巻入)

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(m)
厚み(μm)
型番
引張破断強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
20
BA
縦30MPa以上・横25MPa以上
1箱(6巻入)

1パック

6個入り

10,800( 11,880円 )

1日目

  • 注文停止中
300
18
BB
縦30MPa以上・横26MPa以上
1箱(6巻入)

1パック

6個入り

8,310( 9,141円 )

-

300
17
HB
縦27MPa以上・横23MPa以上
1箱(6巻入)

1パック

6個入り

7,920( 8,712円 )

1日目

500
12
スーパーテリート
縦31MPa以上・横15MPa以上
1箱(6巻入)

1パック

6個入り

10,100( 11,110円 )

1日目

600
8
Aテリート
縦50MPa以上・横20MPa以上
1箱(6巻入)

1パック

6個入り

9,220( 10,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き裂き強度に優れています。
・メタロセンを配合していますので、薄くて丈夫です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

ストレッチフィルム 幅500mm 6巻

    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

      ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

      ストレッチフィルムホルダー(3インチ紙管用)

        Φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー

        Φ76mm芯用 ストレッチラップホルダー

          ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

          ストレッチミニフィルム 15μ×100mm×150m

            ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

            ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m

              FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

              FKK 細幅ストレッチ まくんです MR20 3インチ紙管

                メーカー アズワン ミスミ トラスコ中山 エスコ ユタカメイク ユタカメイク FKK(富士工業)
                通常価格 7,920円 10,395円 400円 900円 411円 775円 716円
                通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~  
                商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 - - -
                幅(mm) 500 500 79 - 100 100 -
                紙管 3インチ - - - - - -
                材質 PE(メタロセンLLDPE) - - - - - -
                内容量 1箱(6巻入) - - - - - -

                ストレッチフィルム 幅500mm 6巻のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                梱包に使用
                評価 5.0満足度:5.02021/10/25
                大きな部品などをコンパ薄る再使用しています。
                ストレッチ具合も非常に良く世買いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械の梱包時に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                機械の梱包時に使用します。
                大きなものを梱包するときにすごく使いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                機械巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました