(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッシングベルト BTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7247-01
ラッシングベルト BTシリーズ ラッシングベルト ブルー リョウタンナローフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,842円
税込単価
6,426円

【特長】・ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ベルト/高強力ポリエステル原着糸、バックル/スチール

型番

3-7247-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7247-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
破断強度
型番
サイズ(固定側/調整側)(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7247-01

両端ナローフック
3t
BT-B50
1/5

2個

5,842( 6,426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックル式なので、小さな力で大きな荷締めが簡単・スピーディに行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト BTシリーズの型番3-7247-01のページです。
型番3-7247-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッシングベルト BTシリーズ

ラッシングベルト BTシリーズ

    ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m

    ラッシングベルト エコノミー 固定側サイズ1m

      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製

          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

          ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ラウンド

            ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

            ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA

              ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

              ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド

                ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                  カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                  カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)

                    ベルト荷締機 ピンク

                    ベルト荷締機 ピンク

                      ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500

                      ロックスリング ばく ベルト荷締機 L-500

                        ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                        ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド

                          メーカー アズワン アズワン エスコ キトー キトー キトー allsafe(アンクラジャパン) テザック テザック オーエッチ工業 明大 キトー
                          通常価格 5,000円 2,640円 2,090円 2,937円 3,558円 3,613円 1,650円 1,050円 1,127円 4,170円 6,357円 1,756円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目  
                          材質 ベルト/高強力ポリエステル原着糸、バックル/スチール ベルト/ポリエステル強力糸、ラチェット/スチール - - - - - - - - - -

                          ラッシングベルト BTシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-7247-03
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様 破断強度 型番 サイズ(固定側/調整側)(m)

                          5,000円

                          ( 5,500円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          ナローフック・ワンピース兼用1.3tBT-BOP501/5

                          荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました