(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7241-01
ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ ボトムホルダーS 43~50MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,509円
税込単価
14,860円

【特長】・挟み込んだゴムブッシングで対象物の振動を吸収します。・接着固定のため...

詳細情報を確認する

  • 対象物重量:
    500kg/個
  • サイズ:
    155×100×43~83mm
  • 耐震度:
    震度6強相当

型番

3-7241-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7241-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
取付対応高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7241-01

MS-303S1
43~50

1個

13,509( 14,860円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・挟み込んだゴムブッシングで対象物の振動を吸収します。
・接着固定のため、アンカーボルトのような穴あけ工事は不要です。
・対象物を動かさずに取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムホルダーS MS-303Sシリーズの型番3-7241-01のページです。
型番3-7241-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ

ボトムホルダーS MS-303Sシリーズ

    83mm 吸着免震吸盤

    83mm 吸着免震吸盤

      L型ストッパー(耐震マット付)

      L型ストッパー(耐震マット付)

        アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

        アズワン リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

          薄型テレビストッパー LVシリーズ

          薄型テレビストッパー LVシリーズ

            メーカー アズワン エスコ プロセブン アズワン アズワン
            通常価格 13,509円 3,340円 4,368円 11,346円 2,480円
            通常出荷日 12日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
            対象物重量 500kg/個 - - - -
            サイズ 155×100×43~83mm - - - -
            耐震度 震度6強相当 - - - -

            ボトムホルダーS MS-303Sシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-7241-02
            3-7241-03
            3-7241-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            型番 取付対応高さ(mm)

            13,509円

            ( 14,860円 )
            1個 あり

            12日目

            MS-303S250~57

            13,509円

            ( 14,860円 )
            1個 あり

            12日目

            MS-303S357~67

            13,509円

            ( 14,860円 )
            1個 あり

            12日目

            MS-303S467~83

            転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました