(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム NPWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7234-01
電工ドラム NPWシリーズ デンコウドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,341円
税込単価
36,675円

防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。雨や水の多い場所でも安心して使用でき...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 仕様:
    屋外型
  • コンセント詳細:
    防雨キャップ付き

型番

3-7234-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7234-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
コンセント形状
重量
入力プラグ
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7234-01

アース付
接地2P 15A 125V
7.6kg
ポッキンプラグ
NPW-E33

1個

33,341( 36,675円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防雨・防塵構造のため、屋外作業に最適です。
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム NPWシリーズの型番3-7234-01のページです。
型番3-7234-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工ドラム NPWシリーズ

電工ドラム NPWシリーズ

    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

    AC125V/15A/30m コードリール(防雨型)

      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

      AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/アース付)

        AC125V/15A コードリール(アース付)

        AC125V/15A コードリール(アース付)

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

            AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

            AC100V/15A/30m コードリール(アース付/防雨型)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

              コードリール AC125V/22A/30m(漏電過負荷短絡保護兼用/防雨型/ブレーカー付)

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

                AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)コンセント数3個

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                  コードリール AC125V/22A/30m(漏電池絡保護専用/防雨型/ブレーカー付)

                    AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                    AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                      AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨)

                        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                        AC125V/15A/10m コードリール(漏電遮断器付

                          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                          AC125V/15A/30m メタルセンサーリール(漏電遮断器付)

                            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 27,707円 25,180円 23,660円 26,280円 51,710円 30,300円 33,370円 49,130円 32,680円 89,330円 55,580円 19,300円 59,720円
                            通常出荷日 10日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            対応電圧(V) 単相100V - - - 単相100V - - - - 三相200V - - -
                            電線長さ(m) 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 10 30
                            コンセント個数 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2
                            商品タイプ コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール コードリール
                            特徴 防雨型 防雨型 防雨型 - 防雨型 防雨型 防雨型 ブレーカー付 防雨型 ブレーカー付 防雨型 ブレーカー付 ブレーカー付

                            電工ドラム NPWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7234-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 コンセント形状 重量 入力プラグ 型番

                            27,707円

                            ( 30,478円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            アース無し2P 15A 125V6.9kg防雨2PプラグNPW-303

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました