(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接保護具 YHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7225-01
溶接保護具 YHシリーズ ヨウセツホゴグ ウデカバー

通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【特長】・革より優れた柔軟性と軽量性があります。・空気中では燃えない耐炎繊維と...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    耐炎繊維・アラミド繊維

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

3-7225-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7225-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ詳細(mm)
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7225-01

腕カバー
(全長)380
YH-UK
1組

1個

10,600( 11,660円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・革より優れた柔軟性と軽量性があります。
・空気中では燃えない耐炎繊維と、高強力アラミド繊維との複合素材です。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接保護具 YHシリーズの型番3-7225-01のページです。
型番3-7225-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接保護具 YHシリーズ

溶接保護具 YHシリーズ

    手甲マジック 藍

    手甲マジック 藍

      手甲マジック 黒

      手甲マジック 黒

        手甲4枚 黒

        手甲4枚 黒

          メーカー アズワン 丸五 丸五 丸五
          通常価格 10,600円 1,271円 1,207円 1,217円
          通常出荷日 8日目~   4日目   1日目~   1日目~  
          材質 耐炎繊維・アラミド繊維 - - -

          溶接保護具 YHシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-7225-02
          3-7225-03
          3-7225-04
          3-7225-06
          3-7225-07
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          仕様 サイズ詳細
          (mm)
          型番 内容量

          12,600円

          ( 13,860円 )
          1個 -

          8日目

          足カバー(全長)320YH-AK1足

          14,000円

          ( 15,400円 )
          1個 -

          8日目

          胸前掛(幅)580×(丈)940YH-MK1枚

          15,927円

          ( 17,520円 )
          1個 -

          12日目

          3本指手袋(全長)350YH-3T1双

          46,778円

          ( 51,456円 )
          1個 -

          12日目

          袖付前掛L(幅)1260×(丈)1200YH-SML1枚

          67,963円

          ( 74,759円 )
          1個 -

          12日目

          袖付前掛LL(幅)1400×(丈)1220YH-SMX1枚

          耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました