(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9448-99
エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ トシュツセンヨウドラムポンプカアツシキ

通常単価(税別)
125,463円
税込単価
138,009円

【特長】・・ドラム缶内に減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 全揚程(m):
    2
  • 仕様:
    吐出専用
  • 使用可能粘度:
    3000cP以下
  • 全長×ホース長:
    1056×2000mm
  • 詳細:
    コンプレッサー馬力:1馬力以上

型番

61-9448-99 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-9448-99 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
型番
使用可能液体
ノズル先仕様
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9448-99

150
APD-25
オイル
ボールバルブ
アダプタ/CAC406(銅) / パッキン/フッ素樹脂 / ホース/PVC / 本体・ノズル/アルミ

1個

125,463( 138,009円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】

・ドラム缶内に減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズの型番61-9448-99のページです。
型番61-9448-99に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズ

    吸入専用 エア式ドラムポンプ

    吸入専用 エア式ドラムポンプ

      吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

      吐出吸入兼用 エア式ドラムポンプ (切替式)

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

        AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

          アクアシステム 流量計付電動ドラムポンプ (100V) 灯油 軽油

            ドラム缶オイルポンプ(手廻し)

            ドラム缶オイルポンプ(手廻し)

              アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

              アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

                  ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                  ラジアルピストン式ベーンポンプ AMH1D-20SUS

                    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                    アクアシステム エア式ハンディ遠心ドラムポンプ 溶剤 薬品

                      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                      アクアシステム エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

                        アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                        アクアシステム オートストップガン・流量計付電動ドラムポンプ 灯油 軽油

                          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                            メーカー アズワン アクアシステム アクアシステム エスコ アクアシステム エスコ アクアシステム エスコ アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧
                            通常価格 90,000円 70,084円 148,050円 91,840円 265,878円 14,183円 293,897円 16,900円 341,945円 276,608円 212,443円 293,090円 151,375円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 エア式 電動式 - 手動式 - 電動式 エア式 - - - エア式
                            全揚程(m) 2 2 2 7 - - - 3.5 15 - - - 10
                            仕様 吐出専用 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能粘度 3000cP以下 - - - - - - - - - - - -
                            全長×ホース長 1056×2000mm - - - - - - - - - - - -

                            エア式ドラムポンプ吐出専用 APDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7201-01
                            61-9449-02
                            61-9449-04
                            61-9449-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            型番 使用可能液体 ノズル先仕様 材質

                            90,000円

                            ( 99,000円 )
                            1個 -

                            8日目

                            65APD-20オイルボールバルブ本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / ホース/PVC / アダプタ/CAC406(銅)

                            186,329円

                            ( 204,962円 )
                            1個 -

                            7日目

                            115APD-25G灯油・軽油・ガソリンボールバルブホース/耐油ゴム / 本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / アダプタ/CAC406(銅)

                            191,278円

                            ( 210,406円 )
                            1個 -

                            7日目

                            70APD-25GN灯油・軽油・ガソリンガンノズルホース/耐油ゴム / 本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / アダプタ/CAC406(銅)

                            141,793円

                            ( 155,972円 )
                            1個 -

                            7日目

                            80APD-25Nオイルガンノズル本体・ノズル/アルミ / パッキン/フッ素樹脂 / ホース/PVC / アダプタ/CAC406(銅)

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました