(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0001-85
デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ デュポンタイケムF M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,827円
税込単価
7,510円

【特長】・多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地...

詳細情報を確認する

  • 商品の仕様:
    JIS T8115:2010 化学防護服:タイプ3、4、5、6に適合
  • 材質:
    タイベック(R)素材

型番

61-0001-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-0001-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品分類
規格
用途
機能
商品タイプ
サイズ
適合身長(cm)
適合胸囲(cm)
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-85

つなぎタイプ
JIS規格品
化学防護
耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴
フード付き
M
168~176
92~100
-
1枚

5個

6,827( 7,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用した防護服です。
・主な用途:理化学
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプ3、4、5、6 適合品

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズの型番61-0001-85のページです。
型番61-0001-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

    デュポン(TM)タイケム(R)F ガウン【L~XXL】

    デュポン(TM)タイケム(R)F ガウン【L~XXL】

      メーカー アズワン デュポン
      通常価格 6,439円 7,963円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品の仕様 JIS T8115:2010 化学防護服:タイプ3、4、5、6に適合 -
      材質 タイベック(R)素材 -

      デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-0001-88
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      商品分類 規格 用途 機能 商品タイプ サイズ 適合身長
      (cm)
      適合胸囲
      (cm)
      仕様詳細 内容量

      6,439円

      ( 7,083円 )
      1個 あり

      1日目

      つなぎタイプJIS規格品化学防護耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴フード付きXXL186~194116~124-1枚

      化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました