(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース SBシリーズ

型番:61-6182-56
マグネットベース SBシリーズ マグネットベース ビドウツキ SB-6B

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマ...

詳細情報を確認する

型番

61-6182-56 解除

Loading...

カタログを表示

61-6182-56の仕様・寸法情報

商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)吸着力(N)約800
マグネット幅(mm)50マグネット奥行(mm)60
マグネット高さ(mm)55材質フェライト磁石
質量1.5kg型番SB-6B
ステム取付Φ6mm・Φ8mm主柱取付ねじM8×P1.25
微動範囲2mm商品詳細種別微動付

型番リスト

型番
吸着力(N)
マグネット奥行(mm)
質量
型番
微動範囲
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6182-56

約800
60
1.5kg
SB-6B
2mm
微動付

1個

5,300( 5,830円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。
レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。
メカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース SBシリーズの型番61-6182-56のページです。
型番61-6182-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース SBシリーズ

マグネットベース SBシリーズ

    マグネットベース 標準タイプ

    マグネットベース 標準タイプ

      マグネットベース(太主柱)

      マグネットベース(太主柱)

        マグネットベース ロックタイプ SB-100G

        マグネットベース ロックタイプ SB-100G

          マグネットベース 標準型

          マグネットベース 標準型

            微動送りマグネットベース(アリ溝付)

            微動送りマグネットベース(アリ溝付)

              フレキシブルマグネットベース

              フレキシブルマグネットベース

                マグネットベース(三つ穴式)

                マグネットベース(三つ穴式)

                  マグネットベース(ロック)

                  マグネットベース(ロック)

                    フレキシブルミニマグネットベース

                    フレキシブルミニマグネットベース

                      アズワン ミニマグネットベース

                      アズワン ミニマグネットベース

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                        マグネットベースゲージホルダー EA725T-164

                          7シリーズ マグネチックスタンド

                          7シリーズ マグネチックスタンド

                            メーカー アズワン ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アズワン エスコ ミツトヨ
                            通常価格 4,300円 2,069円 2,724円 8,724円 3,653円 2,520円 4,378円 3,255円 5,885円 4,279円 9,837円 12,663円 6,146円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) -
                            マグネット幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 60 50 30 - 30 -
                            マグネット高さ(mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 - 30 -
                            材質 フェライト磁石 - - - - - - - - - - - -
                            ステム取付 Φ6mm・Φ8mm - - - - - - - - - - - -

                            マグネットベース SBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7160-01
                            61-6182-55
                            61-6182-58
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            マグネット奥行
                            (mm)
                            質量 型番 微動範囲 商品詳細種別

                            9,549円

                            ( 10,504円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            約800751.7kgSB-100G-ロックタイプ

                            4,300円

                            ( 4,730円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            約800601.5kgSB-6C-標準型

                            7,238円

                            ( 7,962円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約1000601.3kgSB-80F-フレキシブルタイプ
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            マグネット奥行
                            (mm)
                            質量 型番 微動範囲 商品詳細種別

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト