(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ミニマグネットベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7159-01
アズワン ミニマグネットベース ミニマグネットベース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,837円
税込単価
10,821円

【特長】・アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れています。・狭い箇所・...

詳細情報を確認する

型番

3-7159-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-7159-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吸着力(N)
アリ溝 有無
マグネット幅(mm)
マグネット奥行(mm)
マグネット高さ(mm)
詳細
表面磁束密度(mT)
材質
型番
本体質量
補足
ステム取付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7159-01

約250
-
30
35
35
-
最大100
フェライト磁石
MB-7
-
-
-

1個

9,837( 10,821円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れています。
・狭い箇所・機械に直接取り付けできるので便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ミニマグネットベースの型番3-7159-01のページです。
型番3-7159-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン ミニマグネットベース

アズワン ミニマグネットベース

    ミニマグネットベース MB-7

    ミニマグネットベース MB-7

      微動送りマグネットベース(アリ溝付)

      微動送りマグネットベース(アリ溝付)

        マグネットベース(三つ穴式)

        マグネットベース(三つ穴式)

          ミニマグネットベース 微動付ロング

          ミニマグネットベース 微動付ロング

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

            ミニマグネットベース,吸着力(N):約250

              フレキシブルミニマグネットベース

              フレキシブルミニマグネットベース

                テクロック マグネットベース MB-1040

                テクロック マグネットベース MB-1040

                  マグネットベース 微動付

                  マグネットベース 微動付

                    マグネットベース 標準型

                    マグネットベース 標準型

                      マグネットベース SBシリーズ

                      マグネットベース SBシリーズ

                        カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                        カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                          微動送りマグネットベース

                          微動送りマグネットベース

                            メーカー アズワン 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アズワン カネテック ミスミ
                            通常価格 9,837円 7,620円 2,520円 3,255円 9,245円 5,649円 4,279円 - 3,841円 3,653円 4,300円 23,974円 2,578円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ)

                            アズワン ミニマグネットベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-6182-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吸着力
                            (N)
                            アリ溝 有無 マグネット幅
                            (mm)
                            マグネット奥行
                            (mm)
                            マグネット高さ
                            (mm)
                            詳細 表面磁束密度(mT) 材質 型番 本体質量 補足 ステム取付

                            14,386円

                            ( 15,825円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            約200Φ35Φ3532アーム取付ねじM5×P0.8最大90-MB-6510gダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定器保持具としてΦ8mm

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました