(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気化防錆袋 (ジップロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6843-03
気化防錆袋 (ジップロック)【50~500個入り】 ジップロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,300円
税込単価
22,330円

【特長】・気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。・防錆膜は...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

3-6843-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
入数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6843-03

101~300
301~500
1袋(100枚入)
254×305

1パック

100個入り

20,300( 22,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
・防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化防錆袋 (ジップロック)の型番3-6843-03のページです。
型番3-6843-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気化防錆袋 (ジップロック)

気化防錆袋 (ジップロック)

    気化性防錆紙

    気化性防錆紙

      防錆袋(鉄用/100枚)

      防錆袋(鉄用/100枚)

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

          非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

          非鉄金属/静電・酸化防止袋/100枚

            ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

            ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

              気化性防錆剤スプレー

              気化性防錆剤スプレー

                サンハヤト 防錆ヴェポラパック

                サンハヤト 防錆ヴェポラパック

                  ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                  ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

                    気化性防錆剤″サビネーズ″

                    気化性防錆剤″サビネーズ″

                      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                      気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                        ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

                        ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

                          ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                          ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                            メーカー アズワン エスコ エスコ アドコート エスコ トラスコ中山 旭エンジニアリング サンハヤト トラスコ中山 ユタカメイク アドコート トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 7,900円 3,140円 979円 4,261円 1,840円 2,200円 2,443円 1,128円 57,470円 664円 3,750円 992円 45,441円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 紙(シート) - - スプレー - - - 紙(ロール) - -
                            対応材質 ステンレス / 銅 / アルミ - - - - - - - -
                            防錆期間 2年~ 2年~ ~12ヶ月 ~12ヶ月 ~12ヶ月 - - - - ~12ヶ月 ~12ヶ月 - -
                            材質 PE(ポリエチレン) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -

                            気化防錆袋 (ジップロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-6843-01
                            3-6843-02
                            3-6843-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ範囲(幅)
                            (mm)
                            サイズ範囲(長さ)
                            (mm)
                            入数 サイズ(mm)

                            19,300円

                            ( 21,230円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ~100101~3001袋(500枚入)83×127

                            7,900円

                            ( 8,690円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            101~300101~3001袋(100枚入)152×203

                            19,700円

                            ( 21,670円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            301~500301~5001袋(50枚入)305×457

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました