(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,670円
税込価格
9,537円

【特長】・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています...

詳細情報を確認する

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-6601-01

1パック

20個入り

8,670( 9,537円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています。
【商品仕様】
・型番:No.2
・容量:420mL×20本
・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/カルシウム石けん基
・使用温度範囲:-10~+80℃
・ちょう度:No.2
・入数:1箱(20本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

    ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

    ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

      ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

      ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

        マイクロマルチリチウムグリス

        マイクロマルチリチウムグリス

          マイクロマルチグリス

          マイクロマルチグリス

            LSベルハンマーカートリッジグリース

            LSベルハンマーカートリッジグリース

              モリブデングリース(耐熱)

              モリブデングリース(耐熱)

                リチュームグリース

                リチュームグリース

                  シャーシグリース

                  シャーシグリース

                    エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

                    エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

                      シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                      シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                        マイクロマルチモリブデングリス

                        マイクロマルチモリブデングリス

                          バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)

                          バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション スズキ機工 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス エーゼット エーゼット ヤマダコーポレーション 協同油脂
                            通常価格 8,670円 12,700円 12,349円 12,250円 10,411円 2,448円 599円 494円 361円 807円 3,137円 13,057円 21,171円
                            通常出荷日 10日目   1日目   12日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   2日目   4日目   1日目   1日目  

                            ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました