(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体吸収マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6589-01
液体吸収マット【100個入り】 キュウシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・さまざまな液体を吸収できるロールです。・ミシン目が付いておりますので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 重量:
    7kg
  • 吸収量:
    75L/箱
  • 入数:
    1箱(100枚入)
  • サイズ:
    400×500mm
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

(i)ご注意

  • 3-6589-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-6589-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-6589-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-6589-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6589-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
型番
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6589-01

オイル・水・溶剤用
GAM75
-

1パック

100個入り

15,000( 16,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな液体を吸収できるロールです。
・ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。
・広範囲の液体漏れをカバーできます。

(i)ご注意

  • 3-6589-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-6589-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    3-6589-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体吸収マットの型番3-6589-01のページです。
型番3-6589-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体吸収マット

液体吸収マット

    ラミネート液体吸収マット

    ラミネート液体吸収マット

      アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

      アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

        液体吸収ソックス

        液体吸収ソックス

          ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>

          ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

            ピグスキマーピロー PILシリーズ

            ピグスキマーピロー PILシリーズ

              吸着マット PS9121 1袋(5枚)

              吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                油吸着パッド

                油吸着パッド

                  油吸着マット(水分離型/100枚)油用

                  油吸着マット(水分離型/100枚)油用

                    410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                    410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

                      ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                      ハズマットピグマット ミシン目入り(ロールタイプ)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                          MAT302A ハズマットピグマット

                          MAT302A ハズマットピグマット

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン オイルガード エスコ エスコ エスコ ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 13,000円 16,712円 11,100円 11,200円 20,354円 23,251円 602円 14,780円 19,940円 33,350円 61,421円 42,086円 43,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ シート - ロール ピロー - ピロー シート シート シート シート ロールタイプマット カットタイプマット -
                            重量 7kg 7kg 7kg 5kg - - - - - - - - -
                            吸収量 75L/箱 73L/箱 73L/箱 53L/箱 - - - - - - - - -
                            入数 1箱(100枚入) 1箱(100枚入) - 1箱(12本入) - - - - - - - - -
                            サイズ 400×500mm 400×500mm 400mm×50m Φ76mm×1.2m - - - - - - - - -

                            液体吸収マットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-6589-02
                            3-6589-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 型番 用途詳細

                            13,000円

                            ( 14,300円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オイル用OAM75-

                            18,260円

                            ( 20,086円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            オイル・水・酸・アルカリ用CAM75水・油・溶剤・酸・アルカリ

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました