(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-6577-01
アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m キュウシュウザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,300円
税込単価
13,530円

【特長】・さまざまな液体を吸収できるマットです。・約50cmごとにミシン目が付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 重量:
    7kg
  • 吸収量:
    73L/箱
  • サイズ:
    400mm×50m
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

型番

3-6577-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-6577-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
型番
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6577-01

オイル・水・溶剤用
GAR75
-

1個

12,300( 13,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな液体を吸収できるマットです。
・約50cmごとにミシン目が付いておりますので、分割して使用することができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 液体吸収ロール 40cm×50mの型番3-6577-01のページです。
型番3-6577-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

    液体吸収マット

    液体吸収マット

      ラミネート液体吸収マット

      ラミネート液体吸収マット

        液体吸収ソックス

        液体吸収ソックス

          380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

          380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)

            pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

            pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

              油吸着パッド

              油吸着パッド

                380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)

                  吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                  吸着マット PS9121 1袋(5枚)

                    ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>

                    ラグロール G-13-2SIR75

                      762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)

                      762mmx45.7m吸収ロールマット(液体・危険物用)

                        ピグピロー PILシリーズ

                        ピグピロー PILシリーズ

                          410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

                          410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ ニューピグコーポレーション エスコ エスコ オイルガード コクゴ エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 11,100円 13,000円 16,712円 11,200円 21,000円 42,086円 14,780円 15,180円 602円 65,907円 31,980円 30,891円 46,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ロール シート - ピロー シート カットタイプマット シート シート シート - ロール ピロー シート
                            重量 7kg 7kg 7kg 5kg - - - - - - - - -
                            吸収量 73L/箱 75L/箱 73L/箱 53L/箱 - - - - - - - - -
                            サイズ 400mm×50m 400×500mm 400×500mm Φ76mm×1.2m - - - - - - - - -
                            材質 PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン) PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) PP(ポリプロピレン) - - - - - - - - -

                            アズワン 液体吸収ロール 40cm×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-6577-02
                            3-6577-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 型番 用途詳細

                            11,100円

                            ( 12,210円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オイル用OAR75-

                            19,121円

                            ( 21,033円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オイル・水・酸・アルカリ用CAR75水・油・溶剤・酸・アルカリ

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました