(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具架けボード 620×490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工具架けボード 620×490

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【商品仕様】・型番:工具掛けボード・サイズ(mm):620×490・材質:スチ...

詳細情報を確認する

型番

3-6576-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6576-11

2個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:工具掛けボード
・サイズ(mm):620×490
・材質:スチール
・耐荷重:12kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具架けボード 620×490の型番3-6576-11のページです。
型番3-6576-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具架けボード 620×490

工具架けボード 620×490

    ローラーキャビネット 用サイドテーブル

    ローラーキャビネット 用サイドテーブル

      ローラーキャビネット 用デバイダー

      ローラーキャビネット 用デバイダー

        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

          ジャンボワゴン

          ジャンボワゴン

            470×90×70mm 缶ホルダー

            470×90×70mm 缶ホルダー

              ダイシン ツールケースワゴン オプション

              ダイシン ツールケースワゴン オプション

                ツールケースワゴン

                ツールケースワゴン

                  GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                  GEDORE ツールトローリー用収納ケース

                    830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                    830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                      キャビネットワゴン CWシリーズ

                      キャビネットワゴン CWシリーズ

                        パネルワゴン用中棚

                        パネルワゴン用中棚

                          4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

                          4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エスコ ダイシン ダイシン GEDORE エスコ アズワン サカエ エスコ
                            通常価格 7,800円 16,663円 676円 1,543円 104,233円 2,300円 3,414円 1,340円 2,694円 98,460円 84,330円 7,411円 7,660円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   当日出荷可能

                            工具架けボード 620×490のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました